(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可減少選擇工時。壓製連接器實現低價格,機器連接器則有優異的耐久性。具EMI對側的外罩。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
系列名稱 | 外罩有無 電鍍 | 螺絲TYPE | 端子TYPE /連接器形狀 | 芯數 |
SETDSUB | N (有電鍍) | M M2.6 短 U ♯4-40 短 | PP 壓製/插針 PS 壓製/插孔 MP 機器/插針 MS 機器/插孔 | 9 |
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
50 | ||||
ML M2.6 長 UL ♯4-40 長 | PP 壓製/插針 PS 壓製/插孔 MP 機器/插針 MS 機器/插孔 | 9 | ||
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
50 | ||||
B (無電鍍) | M M2.6 短 U ♯4-40 短 | PP 壓製/插針 PS 壓製/插孔 MP 機器/插針 MS 機器/插孔 | 9 | |
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
50 | ||||
ML M2.6 長 UL ♯4-40 長 | PP 壓製/插針 PS 壓製/插孔 MP 機器/插針 MS 機器/插孔 | 9 | ||
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接器類型 | 芯數 (芯) | 完成外徑(最大) (mm) | 外罩止動螺絲 | 有無對應EMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 機器連接器(公端) | 9 | 9 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 15 | 10 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 25 | 10 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 37 | 13 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 50 | 13 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 9 | 9 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 15 | 10 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 25 | 10 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 37 | 13 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 50 | 13 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 9 | 9 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 15 | 10 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 25 | 10 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 37 | 13 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 50 | 13 | M2.6短 | 無 | ||
當日可能 | 壓製連接器(母端) | 9 | 9 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 15 | 10 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 25 | 10 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 37 | 13 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 50 | 13 | M2.6短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 9 | 9 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 15 | 10 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 25 | 10 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 37 | 13 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 50 | 13 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 9 | 9 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 15 | 10 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 25 | 10 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 37 | 13 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 50 | 13 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 9 | 9 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 15 | 10 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 25 | 10 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 37 | 13 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 50 | 13 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 9 | 9 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 15 | 10 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 25 | 10 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 37 | 13 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 50 | 13 | M2.6長 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 9 | 9 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 15 | 10 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 25 | 10 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 37 | 13 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(公端) | 50 | 13 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 9 | 9 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 15 | 10 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 25 | 10 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 37 | 13 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 機器連接器(母端) | 50 | 13 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 9 | 9 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 15 | 10 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 25 | 10 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 37 | 13 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(公端) | 50 | 13 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 9 | 9 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 15 | 10 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 25 | 10 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 37 | 13 | #4-40短 | 無 | ||
3天~ | 壓製連接器(母端) | 50 | 13 | #4-40短 | 無 |
型號 |
---|
Loading...
系列名稱 | Dsub | 形狀類型 | 中繼 | 構成類型 | 外罩+連結器 |
---|---|---|---|---|---|
適用電線尺寸(AWG) | 20~30 | 固定方式 | 螺絲固定 | 結線方式 | 焊接 |
數量(套組) | 1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策