• 於2019/2/17 16:30 ~ 22:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

撥動開關(基板安裝型)【5入裝】

撥動開關(基板安裝型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

最適合訊號線ON/OFF切換

  • 訊號用
  • 鍍金

●採用鍍金接點
●端子形狀有直通型與直角型

・使用時請勿超過電流容量。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

トグルスイッチ(基板実装タイプ):関連画像
1袋5個入
 
型式機能動作回路機能動作及接觸端子編號取得規格端子形狀
中央ULCSA
MT-12PB-5PON-ON單極雙投ON
2-3
ON1-2印刷電路基板用端子
(直通、附支架)
MT-15PB-5PON-(ON)(ON)
MT-13PB-5PON-OFF-ONOFFON
MT-12PH-5PON-ON單極雙投ON
2-3
ON1-2印刷電路基板用端子
(直角)
MT-15PH-5PON-(ON)(ON)
MT-13PH-5PON-OFF-ONOFFON
MT-22PB-5PON-ON2極雙投ON
2-3
5-6
ON1-2
4-5
印刷電路基板用端子
(直通、附支架)
MT-25PB-5PON-(ON)(ON)
MT-23PB-5PON-OFF-ONOFFON
MT-22PH-5PON-ON2極雙投ON
2-3
5-6
ON1-2
4-5
印刷電路基板用端子
(直角)
MT-25PH-5PON-(ON)(ON)
()為瞬時

概要規格

規格
電流容量接觸電阻絕緣電阻耐電壓電氣性耐久性使用溫度範圍質量
0.4VA max.
20V max.
(AC/DC)
10mΩ max.
(DC2~4V
100mA時)
1000MΩ以上AC1500V
1分鐘
5萬次以上-30~+85℃約4〜7g

トグルスイッチ(基板実装タイプ):関連画像

 

型號
MT-12PB-5P
MT-12PH-5P
MT-13PB-5P
MT-13PH-5P
MT-15PB-5P
MT-15PH-5P
MT-22PB-5P
MT-22PH-5P
MT-23PB-5P
MT-25PB-5P
MT-25PH-5P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
接點構成(撥動、搖桿) 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
功能動作 端子形狀詳情

5入裝

28天 單極雙投8.216.325.5ON-ON直型、附托架

5入裝

28天 單極雙投6.612.727.1ON-ON直角

5入裝

28天 單極雙投8.216.325.5ON-OFF-ON直型、附托架

5入裝

28天 單極雙投6.612.727.1ON-OFF-ON直角

5入裝

28天 單極雙投8.216.325.5ON-(ON)直型、附托架

5入裝

28天 單極雙投6.612.727.1ON-(ON)直角

5入裝

28天 2極雙投11.416.325.5ON-ON直型、附托架

5入裝

28天 2極雙投11.412.731ON-ON直角

5入裝

28天 2極雙投11.416.325.5ON-OFF-ON直型、附托架

5入裝

28天 2極雙投11.416.325.5ON-(ON)直型、附托架

5入裝

28天 2極雙投11.412.731ON-(ON)直角

Loading...

  1. 1

基本資訊

保護功能(耐環境性) 端子形狀 PC端子 發光
附鑰匙 電流容量(VA) 0.4 接點部規格 鍍金

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767