可與PLC輸出連接的高感度繼電器
型式 | 接點 構成 | 額定負荷 (電阻負荷) | 線圈 額定電壓 |
GPR-PG5-2CL-D5 | 2c | AC125V 1A DC30V 2A | DC5V |
GPR-PG5-2CL-D12 | DC12V | ||
GPR-PG5-2CL-D24 | DC24V |
型式 | GPR-PG5-2CL-D5 | GPR-PG5-2CL-D12 | GPR-PG5-2CL-D24 | ||
接點部 | 構成 | 2c | |||
額定負荷 | 電阻負荷 | AC125V 1A DC30V 2A | |||
最大開關電力 | 125VA / 60W | ||||
最大開關電壓 | AC240V / DC120V | ||||
最大開閉電流 | 2A | ||||
最小適用負荷 | 10mV 10μA | ||||
接觸電阻 | 50mΩ(DC6V 0.1A時) | ||||
材質 | AgNi+Au | ||||
線圈 | 額定電壓 | DC5V | DC12V | DC24V | |
額定電流 | 30mA | 12.5mA | 6.3mA | ||
消耗功率 | 150mW | ||||
線圈電阻 | 167Ω±10% | 960Ω±10% | 3840Ω±10% | ||
動作電壓(23℃時) | 額定電壓的80%以下 | ||||
回復電壓(23℃時) | 額定電壓的10%以上 | ||||
最大容許電壓(23℃時) | 額定電壓的230% | ||||
時間 | 動作時間 | 7ms以下 | |||
回復時間 | 4ms以下 | ||||
壽命 (耐久性) | 機械性 | 10,000萬次以上 | |||
電氣性 | 10萬次以上(DC30V 2A) / 30萬次(DC30V 1A) | ||||
絕緣電阻 | 1000MΩ以上(以DC 500V絕緣電阻計) | ||||
耐電壓 | 線圈與接點間 | AC1500V 50/60Hz 1分間 | |||
開放接點間 | AC750V 50/60Hz 1分間 | ||||
振動 | 10~55Hz 複變振幅1.5mm | ||||
衝擊 | 誤動作 | 196m/s2 | |||
耐久 | 980m/s2 | ||||
使用周圍溫度 | -40~+85℃ | ||||
使用周圍濕度 | 5~85%RH(無結冰、結露) | ||||
端子形狀 | 印刷電路基板用端子(DIP) | ||||
構造 | 塑膠、貼紙形 | ||||
規格 | UL/cUL | E133481 | |||
TUV | R50075362 | ||||
CQC | CQC09002033393 | ||||
質量 | 約5g |
型號 |
---|
GPR-PG5-2CL-D5 |
GPR-PG5-2CL-D12 |
GPR-PG5-2CL-D24 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 線圈額定電壓(DC) (V) |
---|---|---|---|
3天~ | 5 | ||
3天~ | 12 | ||
3天~ | 24 |
Loading...
用途 | 訊號用 | 接點構成 | 2c | 閂扣功能 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
端子形狀 | 基板用 | 代表規格 | UL / CUL / TUV / CQC | 尺寸 高度(mm) | 11.5 |
尺寸 寬度(mm) | 20.2 | 尺寸 深度(mm) | 10 | 種類 | 標準型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策