跳線(電鍍線) (MJAMP2)

跳線(電鍍線) MJAMP2

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可在基板上作為跳線使用。


可在基板上作為跳線使用的電鍍線

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MJAMP2

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
MJAMP2
1捲:400m(繞線線捲)

概要規格

規格
線徑(mm)線徑公差(mm)延伸(%)導電率(%)
0.6±0.0220.0以上96.0以上
參照JIS C 3102「鍍錫軟銅線」
型號
MJAMP2
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

跳線(電鍍線)的型號MJAMP2頁面。
記載關於型號MJAMP2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767