(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

外部操作把手

外部操作把手

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・可安裝至斷路器拉桿的把手。・可用把手操作斷路器的ON/OFF。


●斷路器ON/OFF可用把手操作。
●可安裝在面板上。


・只適用於三相斷路器。
 請注意不支援二相。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

外部操作ハンドル:関連画像
適用無保險絲斷路器適用漏電亂電器把手型型式
ABS-53C-15A
ABS-53C-20A
ABS-53C-30A
ABS-53C-40A
ABS-53C-50A
ABS-63C-60A
ABN-103C-75A
ABN-103C-100A
EBS-53C-15A
EBS-53C-20A
EBS-53C-30A
EBS-53C-40A
EBS-53C-50A
EBS-63C-60A
EBN-103C-75A
EBN-103C-100A
直接安裝型DH100S
延長型EH100S

・只支援三相斷路器。

概要規格

安裝孔加工方法
(單位:mm)
DH100S把手
外部操作ハンドル:関連画像
 
安裝孔加工方法
(單位:mm)
EH100S把手
外部操作ハンドル:関連画像
安裝方法
<圖1>
請按下遮斷器上的自動停止裝置按鈕。
                 外部操作ハンドル:関連画像
<圖2>
如下圖所示,將遮斷器轉至OFF,以4根螺絲鎖附旋轉把手。
外部操作ハンドル:関連画像
<圖3>
 若使用延長用把手時請安裝垂直把。
 然後在面板上安裝旋轉把手。
外部操作ハンドル:関連画像
型號
DH100S
EH100S
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

區分 外部附屬選配 種類 把手 適用無保險絲遮斷器 ABS-52C,ABS-62C,ABN-102C,ABS-53C,ABS-63C,ABN-103C
適用漏電遮斷器 EBS-53C,EBS-63C,EBN-103C

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767