互聯鎖插頭盒 配線加工品

互聯鎖插頭盒 配線加工品

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 互聯鎖插頭盒 配線加工品
  • 互聯鎖插頭盒 配線加工品

可選擇開關與電纜線長度的已組裝開關盒


○鋼製箱體的顏色僅有乳白。
 
□互聯鎖插頭或其他控制設備若需要2孔時,請另外參考下列開關箱。

 鋁:AXLH232

 鋼:MSX23MSXS23

  23孔請使用孔形狀Φ30mm產品。

型號

請輸入規格表中的型號並按「Enter」。



規格表

互聯鎖插頭盒 配線加工品:相關圖像

<購買範例>
鋁箱型
AXLRH100-VC-RPA-10

鋼製標準型(僅乳白色)
MSXR100-VC-RPA-10-M
MSXR100-VC-RPA-10-G
MSXR100-VC-RPA-10-J
MSXR100-VC-RPA-10-F

鋼製中型(僅乳白色)
MSXSR100-VC-RPA-10-N

MSXSR100-VC-RPA-10-G
MSXSR100-VC-RPA-10-J
MSXSR100-VC-RPA-10-F
基本型式使用盒配線末端處理記號電纜線長度
AXLRH100鋁製標準型
AXLH131
W80×H70(mm)
VC(末端平型)0.5

15

(m)
VY(末端 F1.25-M3 附Y端子)
VR(末端 1.25-3 附圓型端子)
MSXR100鋼製標準型
MSX13
W80×H70(mm)
VC(末端平型)
VY(末端 F1.25-M3 附Y端子)
VR(末端 1.25-3 附圓型端子)
MSXSR100鋼製中型
MSXS13
W70×H55(mm)
VC(末端平型)
VY(末端 F1.25-M3 附Y端子)
VR(末端 1.25-3 附圓型端子)
 
互聯鎖型式
RPA(SPT-11:1電路)
RPB(SPT-11-H:1電路附電線)
RPC(MSPT-22:2電路)
 
線接頭
無指示(OW-A系列)
選購品記號
 零件
橡膠支腳
記號
橡膠支腳F
安裝零件乳白G
傾斜型
安裝零件
乳白J
托架
安裝型
乳白M(MSXR100專用)
N(MSXSR100專用)


 

概要規格

互聯鎖插頭盒 配線加工品:相關圖像
端子配置
VCTF系列
 RPA、RPB:芯數2RPC:芯數4
配線編號121234
端子配置入1入2出1出2
配線顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767