• 於2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼標準盒 配線加工品 操作捍φ30

不鏽鋼標準盒 配線加工品 操作捍φ30

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • ※安裝托架為選購品
  • 專用銘板(8×30mm) 左右一組 前後一組

操作桿規格的已組裝開關盒


●使用零件(開關・銘板・電線・線夾鉗)
●電線使用ONAMBA製的VCTF0.5mm2
●僅可選擇操作桿、圓形按鈕。
●圓形按鈕僅可選擇PB3CF2系列(請參閱PDF)。按鈕顏色附有紅、綠、黃3色護蓋,請客戶自行安裝。
●銘板為附屬品(附雙面膠帶)

型號

請輸入規格表中的型號並按「Enter」。



規格表

不鏽鋼標準盒 配線加工品 操作捍φ30:相關圖像
箱、配線記號電纜線長度
1個開關
MSJSK10
(乳白)
MSJSG10
(灰)
MSJSE10
(5YB/1)
VC
終端平型
0.5

15

(m)
VY
終端 F1.25-M3 附Y端子
VR
終端 1.25-3 附圓型端子
2個開關
MSJSK20
(乳白)
MSJSG20
(灰)
VC
終端平型
VY
終端 F1.25-M3 附Y端子
VR
終端 1.25-3 附圓型端子
3個開關
MSJSK30
(乳白)
VC
終端平型
VY
終端 F1.25-M3 附Y端子
VR
終端 1.25-3 附圓型端子
開關記號(例:2PW類型發光接點功能開關單品
位置(第n號)種類顏色型式
1
2
3
PW紅綠黑
3色套組
(參閱照片)
按鈕非發光1a1b瞬時型PB3CF2M11
PX交替型PB3CF2A11
 
操作桿記號(範例:1JA)類型接點功能開關單品
位置(第n號)種類型式
1
2
3
JA4向1a自動歸位IDECARNS2-2222-10101010B
JB雙向縱向IDECARNS1-2020-10001000B
JC雙向橫向
選購品記號
安裝零件・橡膠支腳>>請參閱附屬型錄
 零件
橡膠支腳
記號
橡膠支腳F
安裝零件乳白G
H
5Y8/1I
傾斜型
安裝零件
乳白J
K
5Y8/1L
托架
安裝型
乳白M
 
銘板(請參閱附屬型錄)銘板記號
種類
壓克力製銘牌AAAN
專用銘板:前後套組BV
專用銘板:左右套組BW
※BV無須位置記號。若需要2個,請填寫「-BV-BV」。

概要規格

不鏽鋼標準盒 配線加工品 操作捍φ30:相關圖像
不鏽鋼標準盒 配線加工品 操作捍φ30:相關圖像
不鏽鋼標準盒 配線加工品 操作捍φ30:相關圖像
不鏽鋼標準盒 配線加工品 操作捍φ30:相關圖像
按鈕開關規格
注意
・關於操作桿的性能,請透過IDEC公司的官方公布規格進行確認。
操作桿規格
◦接點額定
項目額定
額定絕緣電壓600V
額定通電電流10A
根據使用負荷類別的接點額定JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1AC-15(A600)*
DC-13(P600)*
*請參閱文件末尾的用語說明。
◦根據使用負荷類別的使用電壓與電流
使用電壓24V48V50V110V220V440V
使用電流交流
50/60Hz
AC-12 電阻負荷及半導體負荷等10A10A10A6A2A
AC-15 交流電磁負荷(>72VA)的控制等10A7A5A3A1A
直流DC-12 電阻負荷及半導體負荷等10A5A2.2A1.1A
DC-13 直流電磁鐵的控制等5A2A1.1A0.6A
連接器段數端子No.拉桿操作方向端子No.連接器型號
拉桿動作方式
2:自動歸位
2222

1段

1a   2

BR-1E

3  a 4
2段5 a  6BR-1E
7   a8
 ※JA的2a元件差距90度,有2段。JB、JC的2a元件為1段。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767