(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

[第一電子工業] 卡扣式MS連結器用防水蓋(插頭用)

[第一電子工業] 卡扣式MS連結器用防水蓋(插頭用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

DCA防水蓋,安裝於直型連結器或彎角型連結器的插頭用防水蓋,可於卸除連結器時保護嵌合部。

  • IP67
  • 卡扣鎖定

保護接頭嵌合面的必需品

●直通型、彎角型專用蓋
●插座蓋
●拆除接頭時保護嵌合面
●相當於IP67(鎖緊狀態)
●依外殼尺寸排列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式外殼外形圖尺寸(mm)重量
φAφBCL(min)(g)
DCAPC14S-D26.54.324.510023
18-D32.532.511535
20-D364.713040
22-D3944
24-D42.551
28-D48.519061
32-D555.572
36-D61.588

概要規格


型號
DCAPC-14S-D
DCAPC-18-D
DCAPC-20-D
DCAPC-22-D
DCAPC-24-D
DCAPC-28-D
DCAPC-32-D
DCAPC-36-D
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用外殼尺寸
4天~ 1014S
4天~ 1018
4天~ 1020
4天~ 1022
4天~ 1024
4天~ 1028
4天~ 1032
8天~ 1036

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 插頭用

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767