(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

卡扣式MS連結器用防水蓋(板裝用)

卡扣式MS連結器用防水蓋(板裝用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

DCA防水蓋(面板安裝用),可達到接頭的防水保護效果。
可對應各外殼尺寸。相當於IP67(鎖緊狀態)

  • IP67
  • 卡扣鎖定

可達到接頭的防水保護效果。

●面板型專用蓋(插座)
●拆除接頭時保護嵌合面
●相當於IP67(鎖緊狀態)
●依外殼尺寸排列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式外殼外形圖尺寸(mm)重量
φAφBCL(min)(g)
DCARC14S-D29.24.32.39019
18-D36.52.5411527
20-D39.913030
22-D43.133
24-D46.636
28-D53.45.519048
32-D6054
36-D6561

概要規格


型號
DCARC-22-D
DCARC-28-D
型號數量折扣標準
出貨日
適用外殼尺寸
4天~ 22
4天~ 28

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 板裝用

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767