(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

螢幕用支架 對應8/10/12/15英吋

螢幕用支架 對應8/10/12/15英吋

【特色】・造型簡單的單面支架・可上下擺動・PCFP-MV系列可使用

  • VESA 75

低價格!螢幕用支架
●造型簡單的單面支架
●可上下擺動
●PCFP-MV系列可使用
 
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
DPAM-ST12-R
DPAM-ST15-R

概要規格

ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応:関連画像
ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応:関連画像
ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応:関連画像
■規格
型式DPAM-ST12-RDPAM-ST15-R
可上下擺動-25〜10°-25〜10°
耐荷重4kg9kg
重量1kg1.2kg
對應尺寸8~12英吋15~22英吋
型號
DPAM-ST12-R
DPAM-ST15-R
型號數量折扣標準
出貨日
耐負載
(Kg)
高度
(mm)
4天~ 4200
4天~ 9250

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方法軸臂(本體) 固定式 安裝方法(顯示器) VESA75 軸臂可動方向 固定、懸吊
懸吊、旋轉 顏色

常見問題 ( FAQ )

質問: 此款彈性可動軸臂的可動範圍與可動方向?
回答: 此類商品的用途、可動方向與安裝方法,請參考以下網址(日文)。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767