(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

機架安裝托架(對應KVMIO・KVMM-KNV系列)

KVM延長器(配件・其他相關商品)

機架安裝托架(對應KVMIO・KVMM-KNV系列)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【用途】・支援EIA19英吋機架的安裝用托架【特色】・適用1U、2U高度


EIA19吋固定架安裝用托座
●對應1U、2U高度。

・外觀與規格有可能無預告變更。

(i)請注意

  • 部分商品庫存販賣完畢後即停止販售:KVMRP-RMK16

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KVMRP-RMK04

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

 
型式適合KVM開關高度附屬品
KVMRP-RMK04KVMIO-104/104U-R
KVMM-KNV104-R
1U安裝螺絲(一組)
電線固定架
KVMRP-RMK08KVMM-KNV108D-R
KVMRP-RMK16KVMM-KNV116D-R2U
型號
KVMRP-RMK04
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 KVM用安裝托架 適用機種 KVMIO-104-R / KVMM-KNV104-R

機架安裝托架(對應KVMIO・KVMM-KNV系列)的型號KVMRP-RMK04頁面。
記載關於型號KVMRP-RMK04之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767