• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

多用途基板(酚醛積層板)

多用途基板(酚醛積層板)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

最適合試作時安裝零件、運作測試


●單面、2.54mm點距
●零件面白色絲網印刷

・焊接完成後若立刻移動零件,焊接區可能會脫落。請於焊接冷卻後再進行作業。
 

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

多用途基板(酚醛積層板):相關圖像
型式MOQ
EUB-ICB-882
EUB-ICB-93S
EUB-ICB-96
販售:MISUMI/製造商:Sunhayato

概要規格

規格
型式EUB-ICB-88EUB-ICB-93SEUB-ICB-96
尺寸47×72mm72×95mm115×160mm
材質酚醛積層板
板厚1.6mm
類型單面
最終處理助焊劑、零件面白色絲網印刷
模式2.54mm點距、孔徑φ1.0mm
多用途基板(酚醛積層板):相關圖像
型號
EUB-ICB-88
EUB-ICB-93S
EUB-ICB-96
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
3天~ 4772
3天~ 7295
3天~ 115160

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 酚醛積層板 板厚(mm) 1.6 類型 單面
最終處理 助焊劑、零件面白色絲網印刷 模式 2.54mm點距 孔徑 Φ1.0mm
尺寸 深度(mm) 1.6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767