• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

附FCN連結器電源線 泛用外罩型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)

附FCN連結器電源線 泛用外罩型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)

最短出貨日期內送達!針對人氣長度・芯數特別訂製


●使用富士通連結器的電子配線。
●新追加單側平型。可選擇電纜線類型。
●可精準設計,保留10cm加工剩餘長度。
●實現短出貨日期與低價格的三住原創產品。
需要自由長度電子配線時 >>請見此處
結線、線色頁面 >>請見此處



附FCN連結器電源線 庫存品 泛用外罩型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器):相關圖像
     端子台頁面請見>>>

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

附FCN連結器電源線 庫存品 泛用外罩型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器):相關圖像
連結器類型形狀規格類型尺寸示意圖(單位:mm)電纜線類型芯數指定長度
(m)
BLFCN
FUJITSU COMPONENT
SSO
(母端)
附FCN連結器電源線 庫存品 泛用外罩型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器):相關圖像附FCN連結器電源線 庫存品 泛用外罩型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器):相關圖像400.6
1.1
1.6
2.1
附FCN連結器電源線 庫存品 泛用外罩型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器):相關圖像

概要規格

指定長度(m)〜0.91〜44.1〜5
公差+20mm+50mm+全長的3%
※指定長度的公差如上所述。


推薦產品

附FCN連結器電源線 庫存品 泛用外罩型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器):相關圖像

附FCN連結器電源線 焊接加工型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)

本系列因採用同等規格的三住原創零件,價格更為便宜。訂購20條以上有更多折扣。

型號
BLFCN-SSO-SB-40-0.6
BLFCN-SSO-SB-40-1.1
BLFCN-SSO-SB-40-1.6
BLFCN-SSO-SB-40-2.1
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS指定長度
(m)
3天~ -0.6
3天~ 101.1
3天~ 101.6
3天~ 102.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器種類 FCN 連結器製造商 富士通 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 塑膠
外罩螺絲 M2.6螺絲鎖緊-1 CN1 母端 CN2 平型
芯數 40 電纜線規格(UL/CSA) UL 雙絞線
AWG 28

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767