(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
該系列採用廣瀨電機 MIL連結器和UL1007單芯線,可對應基恩斯PLC KV・KZ腳針編號。散線在電控盤内進行PLC或各種I/O設備配線都很容易。
【特長】
・對應基恩斯PLC腳針編號(*腳針編號標識請參閱下圖)
・連結器:廣瀨電機MIL連結器壓接型・附外罩(符合C-83503)
・電線:UL1007 AWG24 單芯線 5種顏色(黃、藍、白、黑、紅)。共有5種顏色可供選擇:AC用黃色、DC用藍色、其他目的用紅、白、黑色。・全長:最短0.2m~最長10m,長度以0.1m為單位指定。
・可選擇單側附標識軟管、Y端子或圓形端子。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
BDHIFSK-SR-A-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-A-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-A-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-A-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-B-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-B-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-B-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-B-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-C-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-C-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-C-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-C-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-D-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-D-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-D-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-D-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-E-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-E-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-E-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-E-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-A-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-A-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-A-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-A-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-B-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-B-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-B-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-B-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-C-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-C-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-C-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-C-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-D-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-D-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-D-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-E-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-E-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-E-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-E-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-A-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-A-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-A-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-A-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-B-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-B-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-B-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-B-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-C-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-C-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-C-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-C-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-D-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-D-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-D-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-D-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-E-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-E-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-E-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-E-40-[0.2-10/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN2 | 芯數 | 電纜線顏色 | 電纜線類型 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 圓型端子 | 20 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 26 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 34 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 40 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 20 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 26 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 34 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 40 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 20 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 26 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 34 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 40 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 20 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 26 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 34 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 40 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 20 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 26 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 34 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 圓型端子 | 40 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 20 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 26 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 34 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 40 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 20 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 26 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 34 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 40 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 20 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 26 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 34 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 40 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 26 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 34 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 40 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 20 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 26 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 34 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 40 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 20 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 26 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 34 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 40 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 20 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 26 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 34 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 40 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 20 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 26 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 34 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 40 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 20 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 26 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 34 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 40 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 20 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 26 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 34 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | Y端子 | 40 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 |
Loading...
連結器種類 | MIL | 連結器製造商 | 廣瀨電機 | 連結器形狀 | 直型 |
---|---|---|---|---|---|
加工方法 | 壓著 | 電纜線形狀 | 散線 | 外罩 | 無 |
CN1 | 母端 | 電纜線額定電壓(V) | 300 | 電纜線規格(UL/CSA) | UL/CSA |
AWG | 24 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策