(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

KVM開關專用USB・PS/2連接線

KVM開關專用USB・PS/2連接線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・高屏蔽效果・可使KVM開關/控制台延伸器穩定運作【用途】・KVM開關專用USB・PS/2連接線

  • PS/2
  • USB 1.1

KVM開關(USB鍵盤、滑鼠)專用線
●高屏蔽效果,可使KVM開關/控制台延伸器穩定運作的專用線。

・所有安裝螺絲部分皆為#4-40(英吋螺絲)。
・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式全長適用商品
(KVM開關)
電纜線類型
(PC本體連接埠)
系列名稱No.
CBLCS-PS2U1-R1.8M 1.8MPNCSW-CS-82U-R
PNCSW-CS-84U-R
USB・PS/2滑鼠
與鍵盤
3M3M
CBLCS-USB-R1.2M1.2MPNCSW-CS-1732A-R/1734A-R
PNCSW-CS-1754B-R/1758B-R
USB滑鼠
與鍵盤
1.8M1.8M
3M3M
5M5M

概要規格

KVM開關專用USB・PS/2連接線:相關圖像 
KVM開關專用USB・PS/2連接線:相關圖像
型號
CBLCS-PS2U1-R-1.8M
CBLCS-PS2U1-R-3M
CBLCS-USB-R-1.8M
CBLCS-USB-R-3M
CBLCS-USB-R-5M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSPC側鍵盤、滑鼠介面 電纜線長度
(m)
4天~ 10其他1.8
4天~ 10其他3
4天~ 10USB1.8
4天~ 10USB3
4天~ 10USB5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 KVM用電纜線 PC側螢幕介面 VGA(HD-15pin)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767