(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LGA1155/1156 3.4GHz以下(主機板用)

CPU風扇

LGA1155/1156 3.4GHz以下(主機板用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・對應LGA 1155 和 1156。
・可有效冷卻TDP 95W以下的CPU

  • LGA1155

LGA 1155、1156兼容。
以高效率冷卻
TDP 95W以下CPU

・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ACC-CM-L1155-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式外形尺寸
ACC-CM-L1155-R 117.64(W)×115.08(D)×69.2(H)mm

概要規格

LGA1155/1156 3.4GHz以下:相關圖像
型號
ACC-CM-L1155-R
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

插座類型 LGA1155/1156 外形尺寸(寬度×深度×高度)(mm) 117.64×115.08×69.2 扣具套件

LGA1155/1156 3.4GHz以下(主機板用)的型號ACC-CM-L1155-R頁面。
記載關於型號ACC-CM-L1155-R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767