(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

2U 6插槽 搭載蝴蝶底板 無電源

機殼

2U 6插槽 搭載蝴蝶底板 無電源

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【用途】滑動式蝴蝶底板與風扇組件【特色】・省空間的細長型・可輕鬆裝卸的滑動式・前側3.5英吋HDD×2・前側USB×2

  • EIA 2U

省空間細長型
●可輕鬆裝卸的滑動式蝴蝶底板與風扇組件。
●前側3.5英吋HDD×2
●前側USB×2

PCI插槽型無法搭載CPU卡。
由於對應SATA HDD,無法使用IDE HDD。
外觀和規格如有變更,恕不另行通知。
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCBC-2173P-BP

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式底板TYPE
PCBC-2173P-BP1PICMG/4PCI/1ISA

 

概要規格

相關資料
對應滑軌 PCBC-SLIDE-ARE18
規格
材質
驅動裝置硬碟槽前側:3.5英吋×2、Slim驅動裝置×1、
後側:COM埠×1、並聯埠×1
I/O前側:USB×2 
冷卻風扇8cm滾珠軸承風扇×2
防塵過濾器已安裝防塵過濾器(可更換)
 
操作開關、LED電源用開關×1、重開機開關×1、HDD LED×1、電源 LED×1
搭載底板蝴蝶型(水平)6插槽,2PICMG/4PCI
揚聲器內建1個8Ω揚聲器
重量、外形尺寸(mm)12kg、482(W)×441.6(D)×88.4(H)
※冷卻風扇的預期壽命一般約為5,000小時。建議在合計動作時間超過5,000小時前進行維修。
機殼型式適用電源適用主機板
型式型式
PCBC-2173P-BPPCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCPS-PCSA370P-R
PCPS-PCSA300-P4-R
PCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
型號
PCBC-2173P-BP
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 19英吋機架安裝型 對應板 ATX主機板 電源
尺寸 高度(mm) 88.4 尺寸 寬度(mm) 482 尺寸 深度(mm) 441.6
附加背板型 1PICMG/4PCI/1ISA

2U 6插槽 搭載蝴蝶底板 無電源的型號PCBC-2173P-BP頁面。
記載關於型號PCBC-2173P-BP之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767