(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・MISUMI原創ATX機殼・可由前方更換風扇過濾器・直放、橫放兩適用・3.5英吋硬碟槽×2、5.25英吋硬碟槽×3、前側USB×2
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PCBX-71J3-R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
PCBX-71J3-R |
材質 | 鋼製 |
驅動裝置硬碟槽 | 前側:3.5英吋×2、5.25英吋×3 |
擴充插槽數 | 7 |
冷卻風扇 | 前側:8cm×1 後側:無(可安裝6cm×2) |
防塵過濾器 | 前側:有 後側:無 |
規格 | |
適用主機板 | ATX、MicroATX主機板 |
外形尺寸(mm) | 427(W)×427(D)×160(H) |
機殼型式 | 適用電源 | 適用主機板 |
型式 | 型式 | |
PCBX-71J3-R | PCPS-HNSP520-24-8-R PCPS-ENSP450-P8P24-R PCPS-PCSA650-P28-R PCPS-PCSA500-P28-R | PCMB-SB600-C-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R |
PCPS-HNSP520-24-4-R PCPS-ENSP450-P4P24-R PCPS-PCSA650-P24-R PCPS-PCSA500-P24-R PCPS-500ACH8-R | PCMB-SB600-C-R PCMB-PB6511-R PCMB-FB18 PCMB-MAQ461-R PCMB-MAQ434-R PCMB-FB15 PCMB-G7B630-B-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R PCMB-C7Q67-R PCMB-MMQ440-R PCMB-MMQ422-R PCMB-TEM110-R |
種類 | 地面安裝型/牆面安裝型 | 對應板 | ATX主機板 | 電源 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 高度(mm) | 160 | 尺寸 寬度(mm) | 427 | 尺寸 深度(mm) | 427 |
其他對應埠 | MicroATX主機板 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策