(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

垂直滑動軸臂

固定架

垂直滑動軸臂

省空間,可上下滑動!(對應牆面/鋁擠型安裝)

  • VESA 100
  • VESA 75
  • 牆面
  • 鋁框

在節省空間的前提下實現上下滑動的軸臂
●對應牆面、鋁擠型(30mm、40mm方形)安裝。
●搭載上下150mm滑動功能。
●搭載傾斜、轉動功能。
●為固定顯示器,至少需要3kg。

・即使顯示器重量小於耐負載時,施加於軸臂的負載會根據顯示器的重心位置不同有所改變,可能會無法固定顯示器。
・隨顯示器不同,可動範圍可能與圖示不同。
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DPAM-VMSL-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式可動耐負載
(kg)
重量
(kg)
上下左右轉動傾斜
DPAM-VMSL-R150mm12°360°15°3〜61.5

概要規格

垂直滑動軸臂:相關圖像
垂直滑動軸臂:相關圖像
垂直滑動軸臂:相關圖像
型號
DPAM-VMSL-R
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方法軸臂(本體) 鋁框固定 安裝方法(顯示器) VESA75/VESA100 耐負載(Kg) 3~6
軸臂可動方向 垂直 懸吊、旋轉 顏色
對應安裝 牆面固定 懸吊方向 單向

垂直滑動軸臂的型號DPAM-VMSL-R頁面。
記載關於型號DPAM-VMSL-R之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 此款彈性可動軸臂的可動範圍與可動方向?
回答: 此類商品的用途、可動方向與安裝方法,請參考以下網址(日文)。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html
質問: 當我上下移動顯示器時,它會移動,而當我把手從顯示器上移開時,它會保持在原位? (非鎖定機構)
回答: 本產品採用彈簧結構,可在上下150mm範圍內任意停止於所需位置。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767