(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鑰匙鎖定開關 圓形 安裝孔Φ22・Φ30

鑰匙鎖定開關 圓形 安裝孔Φ22・Φ30

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • SB2BC*1*-K*
  • SB3BC*1*-K*

鑰匙插入操作型選擇開關

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV
  • VDE
  • CCC

鑰匙插入操作型選擇開關

●各型號鑰匙可互換通用

(i)請注意

  • 《請注意》本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售,無代替品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

鑰匙鎖定開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
型式安裝
孔Φ
形狀動作
功能
構成構造保護構造取得規格端子規格
群組
原廠
基本型式鑰匙拔除位置
KL:左側拔除
KA:皆可拔除
ULc−ULCSATUVVDECECCC品牌系列
SB2BC210KL
KA
Φ22圓形手動90度
2段
1a分離IP65防油M3.5
螺絲
端子
F富士電機AR22
SB2BC211KL
KA
1a1b富士電機AR22
SB2BC311KL
KA
手動45度
3段
G富士電機AR22
SB3BC210KL
KA
Φ30手動90度
2段
1aH富士電機AR30
SB3BC2111a1b
SB3BC311手動45度
3段
I  

概要規格

鑰匙鎖定開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
鑰匙鎖定開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像



鑰匙鎖定開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像







 
鑰匙鎖定開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
詳細規格
規格
群組
開關電路額定使用
溫度
範圍
絕緣
電阻
耐電壓 AC 1分鐘 V耐久性(萬次以上)本體重量約g
額定
絕緣
電壓(Ui)
額定
通電
電流(lth)
額定
使用
電壓(Ue)
額定使用電流充電部
接地間
異極
端子間
機械電力
交流直流
P.F=0.7P.F=1電阻負荷(AC−12)電感性負荷(AC−13)線圈負荷(AC−15)電阻負荷(DC−12)電感性負荷(DC−13)線圈負荷(AC−15)
A250V5A24V1A−25~
+55℃
100

以上
20002059
125V3A5A0.2A
250V2A3A0.1A
B
C
D
24V1A0.7AB:−10~+55
C:−20~+70
D:−10~+70
2000B:2000
C:1500
D:1500
25
鑰匙插拔
B:25 C・D:1
1016

21
110V1.5A1A0.2A0.15A
220V1A0.7A
E660V10A24V10A−25~
+55℃
300020545

52
48V5A
110V10A2.2A
220V6A1.1A
380V4A
500V2A
F

G
600V24V6AF:4A
G:2A
−20~
+70℃
25002500100
鑰匙插拔
1
5049
120V6AF:1.3A
G:0.65A
240V6AF:0.45A
G:0.23A
480V2.5A
600V2A
H

I
24V6AH:6A
I:3A
H:4A
I:2A
59
110V6AH:2.5A
I:1.3A
H:1.3A
I:0.65A
220V6AH:1A
I:0.5A
H:0.45A
I:0.23A
440V2.5A
550V2A
 
製造商型式、國外規格No.對應表
三住型式製造商型式UL、cULCSATUVCCC
SB2BC210-KLAR22JR-2A10AE44592LR20479R95510602003010305063370
SB2BC210-KAAR22JR-2B10AE44592LR20479R95510602003010305063370
SB2BC211-KLAR22JR-2A11AE44592LR20479R95510602003010305063370
SB2BC211-KAAR22JR-2B11AE44592LR20479R95510602003010305063370
SB2BC311-KLAR22JR-3A11AE44592LR20479R95510602003010305063370
SB2BC311-KAAR22JR-3C11AE44592LR20479R95510602003010305063370
SB3BC210-KLAR30JR-2A10AE44592LR20479R95510602003010305063380
SB3BC210-KAAR30JR-2B10AE44592LR20479R95510602003010305063380
SB3BC211-KLAR30JR-2A11AE44592LR20479R95510602003010305063380
SB3BC211-KAAR30JR-2B11AE44592LR20479R95510602003010305063380
SB3BC311-KLAR30JR-3A11AE44592LR20479R95510602003010305063380
SB3BC311-KAAR30JR-3C11AE44592LR20479R95510602003010305063380
型號
SB2BC210-KA
SB2BC210-KL
SB2BC211-KA
SB2BC211-KL
SB2BC311-KL
SB3BC210-KA
SB3BC210-KL
SB3BC211-KA
SB3BC211-KL
SB3BC311-KA
SB3BC311-KL
型號數量折扣標準
出貨日
安裝孔 接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 DC24V時
(A)
附鑰匙選配
4天~ φ221a23085-皆可拔除
4天~ φ221a23084-左側拔除
4天~ φ221a1b23084-皆可拔除
4天~ φ221a1b23085-左側拔除
12天~ φ221a1b33084-左側拔除
4天~ φ301a241846皆可拔除
4天~ φ301a241846左側拔除
4天~ φ301a1b241846皆可拔除
4天~ φ301a1b241846左側拔除
12天~ φ301a1b341843皆可拔除
12天~ φ301a1b341843左側拔除

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 鑰匙鎖定開關 形狀 圓型 附鑰匙
端子形狀 螺絲端子 保護功能(耐環境性) IP65防油 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA
尺寸 縱向(mm) 37

常見問題 ( FAQ )

質問: 可以單獨購入鎖匙嗎?
回答: 不好意思,無法單獨購入。
質問: 還有其他樣式的開關可以選擇嗎?
回答: ●MISUMI有各種尺寸外觀的開關可做選擇,詳細請參考以下連結。
https://tw.misumi-ec.com/vona2/el_control/E1100000000/E1107000000/

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767