單相複捲電源用變壓器(上突螺絲式端子台)多繞組變壓器(附靜電屏蔽器)TP10-M系列 (型號表)

單相複捲電源用變壓器(上突螺絲式端子台)多繞組變壓器(附靜電屏蔽器)TP10-M系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

1台對應6種輸入電壓的多繞組變壓器(一次電壓190~240V、二次電壓100・110・120V)(一次電壓380~480V、二次電壓200・220・240V),容量200~2000VA。

  • 螺絲安裝
  • 單相

1台可對應6種輸入電壓的多重變壓器
●附靜電屏蔽端子、接地端子
●備有輸入電壓200V與400V系列商品
●單相複捲,附靜電屏蔽
 

・一次電壓為200V、230V、400V或460V時請連接於0V端子。
・使用200V系列時,請將200V、230V輸入端子其中之一與-10V、0V、+10V其中之一合併連接於2處端子。
 可使用兩者相加的電壓。
 (範例:200V+(-10V)=190V、 230V+10V=240V)
・使用400V系列時,請將400V、460V輸入端子其中之一與-20V、0V、+20V其中之一合併連接於2處端子。
 可使用兩者相加的電壓。
 (範例:400V+(-20V)=380V、 460V+20V=480V)
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

單相複捲電源用變壓器(上突螺絲式端子台)多繞組變壓器(附靜電屏蔽器)TP10-M系列:相關圖像
型式一次電壓(V)二次電壓(V)額定電流(A)容量
(VA)
重量
(kg)
TP10-M21-200190・200・210・220・230・240V100・110・120V-E22004.5
TP10-M21-30033005.8
TP10-M21-50055008.8
TP10-M21-100010100013.6
TP10-M21-200020200023
TP10-M41-200380・400・420・440・460・480V22004.5
TP10-M41-30033005.8
TP10-M41-50055008.8
TP10-M41-100010100013.6
TP10-M41-200020200023
TP10-M42-200200・220・240V-E22004.5
TP10-M42-30033005.8
TP10-M42-50055008.8
TP10-M42-100010100013.6
TP10-M42-200020200023

概要規格

單相複捲電源用變壓器(上突螺絲式端子台)多繞組變壓器(附靜電屏蔽器)TP10-M系列:相關圖像
單相複捲電源用變壓器(上突螺絲式端子台)多繞組變壓器(附靜電屏蔽器)TP10-M系列:相關圖像

<註記>
變壓器的容量將顯示於二次側。
  例:500VA時為100Vx5A=500VA
作為選擇的參考,使用容量請預留20%左右的餘量。
此外,馬達或照明器具建議使用約2倍的容量。
※500W的馬達則需1KVA。
型號
TP10-M21-1000
TP10-M21-200
TP10-M21-2000
TP10-M21-300
TP10-M21-500
TP10-M41-1000
TP10-M41-200
TP10-M41-2000
TP10-M41-300
TP10-M41-500
TP10-M42-1000
TP10-M42-200
TP10-M42-2000
TP10-M42-300
TP10-M42-500
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容量
(kVA)
一次電壓
(V)
二次電壓
(V)
絕緣類別 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
3天~ 101190・200・210・220・230・240100・110・120V-EE種143146175
3天~ 100.2190・200・210・220・230・240100・110・120V-EA種116108115
3天~ 102190・200・210・220・230・240100・110・120V-EE種183180180
3天~ 100.3190・200・210・220・230・240100・110・120V-EA種128128110
3天~ 100.5190・200・210・220・230・240100・110・120V-EE種143146120
3天~ 101380・400・420・440・460・480100・110・120V-EE種143146175
3天~ 100.2380・400・420・440・460・480100・110・120V-EA種116108115
3天~ 102380・400・420・440・460・480100・110・120V-EE種183180180
3天~ 100.3380・400・420・440・460・480100・110・120V-EA種128128110
3天~ 100.5380・400・420・440・460・480100・110・120V-EA種143146120
3天~ 101380・400・420・440・460・480200・220・240V-EE種143146175
3天~ 100.2380・400・420・440・460・480200・220・240V-EA種116108115
3天~ 102380・400・420・440・460・480200・220・240V-EE種183180180
3天~ 100.3380・400・420・440・460・480200・220・240V-EA種128128110
3天~ 100.5380・400・420・440・460・480200・220・240V-EE種143146120

Loading...

  1. 1

基本資訊

相數/捲線 單相/複捲 有無屏蔽 傳輸端子形狀 上突螺絲式端子台
有無外盒

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767