(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

單相用接觸器

單相用接觸器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

小型・輕量經濟型單相專用接觸器。

  • 符合CE規範
  • IEC
  • JIS
  • 省空間
  • 螺絲安裝
  • DIN軌道

●單相用接觸器。
●小型輕量,有助於安裝空間的最小化。
●端子蓋為標準配備。
●可使用螺絲安裝與DIN軌道安裝。
●額定電流:10,20,25,30,35,40A(以AC220V為基準)
●可廣泛用於開關器頻率較小的馬達控制或加熱器與照明設備的開關。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

單相用接觸器:相關圖像
線圈電壓(V)額定電流(A)型式
100V10GMC-10P2-AC100V
20GMC-20P2-AC100V
25GMC-25P2-AC100V
30GMC-30P2-AC100V
35GMC-35P2-AC100V
40GMC-40P2-AC100V
200V10GMC-10P2-AC200V
20GMC-20P2-AC200V
25GMC-25P2-AC200V
30GMC-30P2-AC200V
35GMC-35P2-AC200V
40GMC-40P2-AC200V

概要規格

單相用接觸器:相關圖像
規格
額定與性能
額定電流10A20A25A30A35A40A
極數2
接點構成2a
額定絕緣電壓(V)AC690
DC250
額定AC3級額定電流(A)200~220V102025303540
380~440V81721232632
500~550V61417212326
額定通電電流(A)203035404550
 
操作線圈的額定與特性
線圈電壓輸入(VA)消耗電力
(W)
動作電壓(V)線圈電流
(mA)
動作時間(ms)
瞬間持續動作開放線圈ON→
主接點ON
線圈OFF→
主接點OFF
AC100V 50/60Hz3562低於線圈額定
電壓83%以下
高於線圈額定
電壓20%以上
634030
AC200V 50/60Hz32
型號
GMC-10P2-AC100V
GMC-10P2-AC200V
GMC-20P2-AC100V
GMC-20P2-AC200V
GMC-25P2-AC100V
GMC-25P2-AC200V
GMC-30P2-AC100V
GMC-30P2-AC200V
GMC-35P2-AC100V
GMC-35P2-AC200V
GMC-40P2-AC100V
GMC-40P2-AC200V
型號數量折扣標準
出貨日
線圈額定電壓
(V)
4天~ AC100
4天~ AC200
4天~ AC100
4天~ AC200
4天~ AC100
4天~ AC200
4天~ AC100
4天~ AC200
4天~ AC100
4天~ AC200
4天~ AC100
4天~ AC200

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 長度(mm) 74 尺寸 寬度(mm) 49 尺寸 厚度(mm) 62

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767