(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

AC微型接觸器

AC微型接觸器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

考量省空間的高感度AC微型接觸器。

  • UL
  • c-UL
  • 符合CE規範
  • CCC
  • 省空間
  • 螺絲安裝
  • DIN軌道

●高感度微型接觸器。
●通過認證試驗,符合CE標誌對應品。
●端子蓋為標準配備。如果拆下端子蓋,也可使用圓型端子。
●可安心使用的UL對應品。
●可使用螺絲安裝與DIN軌道安裝。
●深度57mm的微型接觸器。
●可安裝選配的突波吸收元件(請見此處)。
 

作為電磁開關器使用時,請另外購買微型接觸器專用的熱繼電器
・線圈電壓:可在AC80~121V範圍內使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

AC微型接觸器:相關圖像
框架容量
(AF)
線圈電壓線圈電流輔助接點馬達容量(KW) AC3型式
200~240V380~440V500~550V690V
6AC200V0.01A1a1.5KW 7A2.2KW 6A3KW 5A3KW 4AGMC-6M-AC200V
AC100V0.02AGMC-6M-AC100V
9AC200V0.01A2.2KW 9A4KW 9A3.7KW 6A4KW 5AGMC-9M-AC200V
AC100V0.02AGMC-9M-AC100V
12AC200V0.01A3KW 12A5.5KW 12A4KW 7A4KW 5AGMC-12M-AC200V
AC100V0.02AGMC-12M-AC100V
16AC200V0.01A4KW 15A7.5KW 16A5.5KW 9A4KW 5AGMC-16M-AC200V
AC100V0.02AGMC-16M-AC100V

概要規格

AC微型接觸器:相關圖像
AC微型接觸器:相關圖像
 AC微型接觸器:相關圖像
型號
GMC-6M-AC100V
GMC-6M-AC200V
GMC-9M-AC100V
GMC-9M-AC200V
GMC-12M-AC100V
GMC-12M-AC200V
GMC-16M-AC100V
GMC-16M-AC200V
型號數量折扣標準
出貨日
馬達容量/熱電阻公稱 AC220V
(kW/A)
線圈額定電壓
(V)
4天~ 1.5/7AC100
4天~ 1.5/7AC200
4天~ 2.2/9AC100
4天~ 2.2/9AC200
4天~ 3/12AC100
4天~ 3/12AC200
4天~ 4/15AC100
4天~ 4/15AC200

Loading...

  1. 1

基本資訊

輔助接點 1a 代表規格 CE 尺寸 長度(mm) 58
尺寸 寬度(mm) 45 尺寸 厚度(mm) 57

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767