• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

變頻器

變頻器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

最適合馬達控制。小型單功能變頻器。深受好評,強化庫存。各種設定簡單。可從PLC晶體管輸出直接驅動變頻器。

  • UL
  • 符合CE規範
  • 省空間
  • 馬達
  • RS485
  • 螺絲安裝
  • 三相
  • PID控制

● 使用無感應器向量控制,在低速下仍可確保優秀的扭力性能。
● 即使在運轉中也可發揮接地故障保護功能,可預防事故發生。
● ±10V輸入可進行變頻器速度指令與正逆運轉控制。
● PID功能可控制流量、電壓、等級等目標。
● 內建RS485通訊功能。
● 可控制0.4〜3.7KW的馬達。
● 還擁有頻率到達訊號等各種功能。
使用專用設定軟體(日語版)即可一併進行各種設定
● 停止方法可由
   ①減速停止
   ②直流制動停止
   ③慣性運轉停止中選擇。
   使用可遠端控制的端子台輸入,即可進行運轉或停止。
● 可進行多段速運轉。
● 可從PLC晶體管輸出直接驅動變頻器。


・使用時,請先閱讀產品附屬的使用說明書後再開始使用。
・如有任何疑問,請隨時致電洽詢技術諮詢窗口。

頁面下方追加常見問題與回答。
對於參數設定或使用方法如有疑問,請參閱操作手冊。
本項目預定將配合客戶的詢問狀況依序追加。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

變頻器:相關圖像
型式
SV004-IG5A-2
SV008-IG5A-2
SV015-IG5A-2
SV022-IG5A-2
SV037-IG5A-2



概要規格

變頻器:相關圖像
規格
型式馬達容量(KW)額定輸入
電壓(V)
額定輸入
頻率(Hz)
額定輸出
容量(KVA)
額定輸出
電流(A)
額定輸出
頻率(Hz)
重量(Kg)冷卻方式
SV004-IG5A-20.4三相200~230
(+10%、−15%)
50~600.952.50.1~4000.76自然冷卻
SV008-IG5A-20.751.950.77強制冷卻
SV015-IG5A-21.5381.12
SV022-IG5A-22.24.5121.84
SV037-IG5A-23.76.1161.89



<常見問題與回答> 更新日2014/3/7

【問題】
 ・多段變速運轉的頻率無法超過30Hz。請問該調整哪個參數?
  我想用P6・P7・P8端子進行多段變速,
  但即使將「St3:多段速頻率3(多段變速頻率上限)」調整為大於30Hz,也無法輸出。
【回答】
 在多段速頻率的設定中,初期設定狀態是以實際St4的設定頻率為最大輸出。
 因此,將St4頻率設定為St3頻率以上後,需變更St3。

 另外,包含St4在內的所有輸出頻率項目都受到「F21:最大輸出頻率」的參數限制。
 最大輸出頻率的初期值為60Hz。設定參數如超過60Hz,
 需在改變F21後修正上述多段速設定。

【問題】
 ・我想選擇制動電阻器,該選哪個型號呢?
【回答】
 請參閱下表。另外,本公司也有販售以下型號。

變頻器:相關圖像
 ※型號一覽(※請利用
複製&貼上在WEB型錄中進行搜尋)
  FR-ABR-0.4K
  FR-ABR-0.75K
  FR-ABR-2.2K
  FR-ABR-3.7K
 
【問題】
 ・本產品是否像其他公司產品一樣,能在本體表面顯示運轉狀態? 
  如果能立即瞭解運轉狀態,我會考慮購買。

【回答】
  顯示燈位於本體表面的7段顯示液晶附近。
  顯示燈分為下列種類。
  FWD:正向運轉時亮燈
  REV:反向運轉時亮燈
  RUN:
運轉時亮燈
  SET:設定參數時亮燈
  7段顯示:顯示運轉狀態與參數資訊
  ※發生故障時,
除了7段以外的燈號將閃爍。


關於CM(共用端子)
 將CM用於輸入訊號共通端子時,請勿與類比輸出訊號端子共用CM。


 
型號
SV004-IG5A-2
SV008-IG5A-2
SV015-IG5A-2
SV022-IG5A-2
SV037-IG5A-2
型號數量折扣標準
出貨日
最大適用馬達容量
(kW)
輸出容量
(kVA)
尺寸 寬度 W
(mm)
尺寸 厚度 D
(mm)
控制模式 額定輸出電流(重加載額定時)
(A)
保護構造
2天~ 0.40.9570130無感測器向量控制2.5箱內安裝型 [IP20]
2天~ 0.751.970130無感測器向量控制5箱內安裝型 [IP20]
2天~ 1.53100130無感測器向量控制8箱內安裝型 [IP20]
2天~ 2.24.5140155無感測器向量控制12箱內安裝型 [IP20]
2天~ 3.76.1140155無感測器向量控制16箱內安裝型 [IP20]

Loading...

  1. 1

基本資訊

電壓等級 三相200V 輸出規格 三相 區域網路 RS-485/422
安全規格 CE / UL 尺寸 高度 H(mm) 128

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767