(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無塗裝板箱型2邊帶耳 高耐蝕熱浸鍍鋼板 RBTNL

無塗裝板箱型2邊帶耳 高耐蝕熱浸鍍鋼板 RBTNL

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

材質備有高耐蝕熱浸鍍鋼板

  • 尺寸指定型

低價格零件安裝、保護蓋用面板
●以無塗裝且不易生鏽的材質製成。
●低電氣電阻,具導電性。
●利用彎曲加工製作成箱型。
 
・使用彎曲加工,沒有進行焊接。
・由於沒有塗裝,可能看得到折彎機造成彎曲的痕跡
・加工截面可能會隨時間經過而變黑
・高耐蝕熱浸鍍鋼板的特性不適合焊接加工
・無法指定不鏽鋼型的髮紋絲方向
無塗裝板箱型2邊帶耳 高耐蝕熱浸鍍鋼板 RBTNL系列:相關圖像
 

(i)請注意

  • 因應供應商改善商品捆包作業,本系列商品暫時停止出口,恢復販售時間未定,造成不便請見諒

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

無塗裝板箱型2邊帶耳 高耐蝕熱浸鍍鋼板 RBTNL系列:相關圖像
 
無塗裝板箱型2邊帶耳 高耐蝕熱浸鍍鋼板 RBTNL系列:相關圖像
無塗裝板箱型2邊帶耳 高耐蝕熱浸鍍鋼板 RBTNL系列:相關圖像
型號
RBTNL16-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-E[3,​4,​5,​6]
RBTNL16-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-EN
RBTNL23-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-E[3,​4,​5,​6]
RBTNL23-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-EN
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體板厚
(mm)
本體板厚
(mm)
安裝孔 尺寸 深度D
(mm)
尺寸 橫向W
(mm)
尺寸 縱向H
(mm)
5天~ 101.61.63 ~ 620 ~ 10050 ~ 50050 ~ 600
5天~ 101.61.620 ~ 10050 ~ 50050 ~ 600
5天~ 102.32.33 ~ 620 ~ 10050 ~ 50050 ~ 600
5天~ 102.32.320 ~ 10050 ~ 50050 ~ 600

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高耐蝕熱浸鍍鋼板 特徵 不適合彎曲加工/焊接加工 材質 高耐蝕熱浸鍍鋼板
塗裝・表面處理 無塗裝

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。
質問: 手邊有圖面,要寄到哪個信箱。
回答: 不好意思,此商品僅依網站上標準品販售,還請見諒。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767