(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

塗裝板箱型 鋼鐵

塗裝板箱型 鋼鐵

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

各邊以焊接結合的堅固箱型板。可因應各種開孔加工的箱型板。焊接成箱型並進行塗裝。

  • 尺寸指定型

各邊以焊接結合的堅固箱型板
●箱型面板
●焊接成箱型並進行塗裝。
●變更為粉末塗裝

・並非R系列
・有塗裝用吊掛孔(2-φ5.2)
※2015年3月起變更為粉末塗裝。膜厚比既有產品變厚約50μm。
塗裝板箱型 鋼鐵:相關圖像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

塗裝板箱型 鋼鐵:相關圖像
塗裝板箱型 鋼鐵:相關圖像
■BTNA16
DHW
16~50100~800100~800
■BTNA23
DHW
16~50100~800100~800
塗裝板箱型 鋼鐵:相關圖像
型號
BTNA16-[100-800/1]-[100-800/1]-[16-50/1]-[G,​K]
BTNA23-[100-800/1]-[100-800/1]-[16-50/1]-[G,​K]
型號數量折扣標準
出貨日
本體板厚
(mm)
本體板厚
(mm)
塗裝色 尺寸 深度D
(mm)
尺寸 橫向W
(mm)
尺寸 縱向H
(mm)
11天~ 1.61.6乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)16 ~ 50100 ~ 800100 ~ 800
11天~ 2.32.3乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)16 ~ 50100 ~ 800100 ~ 800

Loading...

  1. 1

使用範例

塗裝板箱型 鋼鐵:相關圖像

塗裝板箱型 鋼鐵:相關圖像

基本資訊

材質 特徵 塗裝品 材質

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767