(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
R系列鋁製ㄇ字型新登場!
板厚 | 上蓋 | 1.0mm |
下蓋 | 1.0mm | |
材質 | 上蓋 | A5052 |
下蓋 | A5052 | |
附屬品 | 貼附橡膠支腳x4個、t4.0 | 天然橡膠,黑色 |
尺寸 | 範圍 | 單位 |
W(寬度) | 70~300mm | 1mm |
H(高度) | 50~200mm | 1mm |
D(深度) | 70~300mm | 1mm |
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
D | W H | 70~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 |
70~80 | 50~54 | |||||
55~200 | ー | ー | ー | ー | ー | |
81~100 | 50~54 | |||||
55~60 | ー | |||||
61~200 | ー | ー | ー | ー | ー | |
101~130 | 50~54 | |||||
55~60 | ー | |||||
61~70 | ー | |||||
71~200 | ー | ー | ー | ー | ー | |
131~160 | 50~54 | |||||
55~60 | ー | |||||
61~70 | ー | |||||
71~80 | ー | ー | ||||
81~200 | ー | ー | ー | ー | ー | |
161~200 | 50~54 | |||||
55~60 | ー | |||||
61~70 | ー | |||||
71~80 | ー | ー | ||||
81~100 | ー | ー | ||||
101~200 | ー | ー | ー | ー | ー | |
201~250 | 50~54 | |||||
55~60 | ー | |||||
61~70 | ー | |||||
71~80 | ー | ー | ||||
81~100 | ー | ー | ||||
101~130 | ー | ー | ー | |||
131~200 | ー | ー | ー | ー | ー | |
251~300 | 50~54 | |||||
55~60 | ー | |||||
61~70 | ー | |||||
71~80 | ー | ー | ||||
81~100 | ー | ー | ||||
101~130 | ー | ー | ー | |||
131~140 | ー | ー | ー | |||
141~170 | ー | ー | ー | ー | ||
171~200 | ー | ー | ー | ー |
素材 | 鋁 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 中板 | 無基板 |
---|---|---|---|---|---|
設置 | 室內 | 上鎖類型 | 螺絲固定式 | 瀝水 | 無 |
塗裝 | 粉末塗裝 | 特徵 | 附R角的安全規格 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策