(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

R系列不鏽鋼4點螺絲固定型 無IP RSUSDX系列

電控箱(孔加工對應品)

R系列不鏽鋼4點螺絲固定型 無IP RSUSDX系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

追求低價格不鏽鋼4點螺絲固定型

  • 不鏽鋼
  • 尺寸指定型
  • 孔加工

追求低價格不鏽鋼4點螺絲固定型
●表面處理僅髮絲紋
●可選購安裝中板
 
關於焊接痕跡
・中板安裝零件、接地端子等進行焊接處的背面會出現如照片所示的焊接痕跡。
・產品出貨時會對焊接痕跡進行藥物處理,但仍可能有部分痕跡殘留。
R系列不鏽鋼4點螺絲固定型 無IP RSUSDX系列:相關圖像
R系列不鏽鋼4點螺絲固定型 無IP RSUSDX系列:相關圖像
 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RSUSDX-H-[100-400/1]-[100-400/1]-[50-350/5]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

R系列不鏽鋼4點螺絲固定型 無IP RSUSDX系列:相關圖像
 
R系列不鏽鋼4點螺絲固定型 無IP RSUSDX系列:相關圖像
R系列不鏽鋼4點螺絲固定型 無IP RSUSDX系列:相關圖像
D           W
H
100~199200~299300~400
50~95100~199   
200~299   
300~400   
100~155100~199*1   
200~299   
300~400   
160~195100~199*1   
200~299   
300~400   
200~245100~199
200~299*1   
300~400   
250~295100~199
200~299*1   
300~400   
300~350100~199
200~299
300~400*1   
R系列不鏽鋼4點螺絲固定型 無IP RSUSDX系列:相關圖像

概要規格

R系列不鏽鋼4點螺絲固定型 無IP RSUSDX系列:相關圖像
型號
RSUSDX-H-[100-400/1]-[100-400/1]-[50-350/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
6天~ 10100 ~ 400100 ~ 40050 ~ 350

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 不鏽鋼 保護功能(耐環境性) 中板 選購品
設置 室內 上鎖類型 4點螺絲固定式 瀝水
本體板厚(mm) 1.2 特徵 表面處理:髮絲紋

常見問題 ( FAQ )

質問: 手上有圖面,要寄到哪裡比較好呢?
回答: 不好意思,本商品暫時不接受訂製。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767