(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列

R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列
  • R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列

尺寸指定型IP54!不鏽鋼拉閂鎖型

  • IP54
  • 不鏽鋼
  • 尺寸指定型
  • 孔加工

尺寸指定型IP54!不鏽鋼拉閂鎖型
●表面處理可選擇髮絲紋或鏡面加工,價格相同!

中板安裝零件、接地端子等施以焊接面的背面會出現照片所示的焊接痕跡。
R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列:相關圖像
R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列:相關圖像
 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列:相關圖像

 
R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列:相關圖像
D       W
H
200~249250~299300~349350~400
100~155200~400    
160~245200~249   
250~400    
250~295200~249 
250~299  
300~349   
350~400    
300~350200~249 
250~299 
300~349 
350~400    
R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列:相關圖像

概要規格

R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列:相關圖像
R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列:相關圖像
R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列:相關圖像
R系列不鏽鋼拉閂鎖 有IP RSUSBP系列:相關圖像
 
型號
RSUSBP-H-[200-400/1]-[200-400/1]-[100-350/5]
RSUSBP-M-[200-400/1]-[200-400/1]-[100-350/5]
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
特徵
8天~ 200 ~ 400200 ~ 400100 ~ 350表面處理:髮絲紋
8天~ 200 ~ 400200 ~ 400100 ~ 350表面處理:鏡面加工

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 不鏽鋼 保護功能(耐環境性) IP54 中板 高耐蝕熱浸鍍鋼板
設置 室內 上鎖類型 拉閂鎖 瀝水
本體板厚(mm) 1.5

常見問題 ( FAQ )

質問: 手上有圖面,要寄到哪裡比較好呢?
回答: 不好意思,本商品暫時不接受訂製。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767