(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
尺寸指定型IP55!不鏽鋼控制箱 防水把手型
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
D | W H | 200~299 | 300~399 | 400~600 |
100~155 | 200~600 | |||
160~245 | 200~299 | ー | ||
300~600 | ||||
250~350 | 200~299 | ー | ー | |
300~399 | ー | |||
400~600 |
型號 |
---|
RSUSAP-H-[200-600/1]-[200-600/1]-[100-350/5] |
RSUSAP-M-[200-600/1]-[200-600/1]-[100-350/5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 橫向 W (mm) | 尺寸 縱向 H (mm) | 尺寸 深度 D (mm) | 特徵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 200 ~ 600 | 200 ~ 600 | 100 ~ 350 | 表面處理:髮絲紋 | ||
8天~ | 200 ~ 600 | 200 ~ 600 | 100 ~ 350 | 表面處理:鏡面加工 |
Loading...
素材 | 不鏽鋼 | 保護功能(耐環境性) | IP55 | 中板 | 高耐蝕熱浸鍍鋼板 |
---|---|---|---|---|---|
設置 | 室內 | 上鎖類型 | 把手 | 瀝水 | 有 |
本體板厚(mm) | 1.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策