(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

RSAU系列

電控箱(孔加工對應品)

RSAU系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

引頸期盼的把手內鉸鏈型!

  • 尺寸指定型
  • 粉末塗裝

引頸期盼的把手內鉸鏈型
●設置於牆上也可開關的構造!

・中板無網格密封
RSAU系列:相關圖像RSAU系列:相關圖像

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RSAU-[250-600/10]-[250-600/10]-[120-400/10]-[B,​E,​G,​K,​S,​W]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

RSAU系列:相關圖像


 
RSAU系列:相關圖像
RSAU系列
RSAU系列:相關圖像
RSAU系列:相關圖像
DW
H
120~400250~600

概要規格

RSAU系列:相關圖像
RSAU系列:相關圖像
RSAU系列:相關圖像
RSAU系列:相關圖像
型號
RSAU-[250-600/10]-[250-600/10]-[120-400/10]-[B,​E,​G,​K,​S,​W]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝色
6天~ 10250 ~ 600250 ~ 600120 ~ 400黑(N1) / 乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1 / 基材處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手 瀝水
本體板厚(mm) 1.6 特徵 設置於牆上也可開關

常見問題 ( FAQ )

質問: 手上有圖面,要寄到哪裡比較好呢?
回答: 不好意思,本商品暫時不接受訂製。
質問: 請告訴我把手鎖的型號。
回答: 把手鎖型號為MFL-85。
質問: 零件(密封圈、把手鎖鎖匙)丟失了,請告訴我購買的型號。
回答: 不好意思,沒有販售專用的部品。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767