(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線夾(彈性・樹脂塗層)【包裝數為100】

線夾(彈性・樹脂塗層)

【規格】・可配合電線粗細固定的線夾。・可與機械的螺絲同時固定,非常方便。


●可彎曲固定電線的彈性線夾。
●可與機械的螺絲同時固定,非常方便。
●具有樹脂塗層,纜線不會損傷。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線夾(彈性・樹脂塗層):相關圖像
1包100個裝
單位:mm
型式包裝數DdLAWT材質鍍膜處理重量※
(g/條)
COPF450100P
(100個裝)
9.14.15011.1±24.80.4SPCC三價鉻1
COPF5548.04.554.010.0±24.70.5
COPF58484.010.5±24.6SECC2
※參考值

概要規格

線夾(彈性・樹脂塗層):相關圖像
線夾(彈性・樹脂塗層):相關圖像
規格
使用溫度範圍-30℃ 〜 85℃
型號
COPF450-100P
COPF554-100P
COPF584-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 W尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)

包裝數為100

4天~ 10SPCC4.850

包裝數為100

4天~ 10SPCC4.754.0

包裝數為100

4天~ 10SECC4.684.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方法 螺絲安裝 材質 金屬 顏色
使用溫度範圍(℃) -30~85 顏色 固定方法 螺絲安裝

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767