(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
兼具防鏽性與電纜線保護性的線夾
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
1包 | 20個裝 |
型式 | 包裝數 | ФD(註) (固定時) | N | 板厚 | W |
COPUM3 | 20P (20個裝) | 3.2 | 16.0 | 0.6 | 9.5 |
COPUM4 | 4.8 | ||||
COPUM5 | 6.4 | ||||
COPUM6 | 7.9 | ||||
COPUM7 | 9.5 | ||||
COPUM8 | 11 | ||||
COPUM9 | 12 | 18.0 | |||
COPUM10 | 14 | ||||
COPUM11 | 16 | 12.7 | |||
COPUM12 | 17 | ||||
COPUM14 | 19 | ||||
COPUM16 | 23 | ||||
COPUM18 | 26 | ||||
COPUM20 | 29 |
材質 | SUS304 2B |
塗層處理 | 氯乙烯(黑) |
使用溫度範圍 | -30℃ 〜 +85℃ |
型號 |
---|
COPUM3-20P |
COPUM4-20P |
COPUM5-20P |
COPUM6-20P |
COPUM7-20P |
COPUM8-20P |
COPUM9-20P |
COPUM10-20P |
COPUM11-20P |
COPUM12-20P |
COPUM14-20P |
COPUM16-20P |
COPUM18-20P |
COPUM20-20P |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑(固定時) (Фmm) | W尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 3.2 | 9.5 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 4.8 | 9.5 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 6.4 | 9.5 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 7.9 | 9.5 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 9.5 | 9.5 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 11 | 9.5 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 12 | 9.5 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 14 | 9.5 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 16 | 12.7 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 17 | 12.7 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 19 | 12.7 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 23 | 12.7 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 26 | 12.7 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 29 | 12.7 |
Loading...
固定方法 | 螺絲安裝 | 材質 | 樹脂塗層 | 顏色 | 黑 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | SUS304 2B | 使用溫度範圍(℃) | -30~85 | 顏色 | 黑 |
固定方法 | 螺絲安裝 | 塗層處理 | 氯乙烯(黑) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策