(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線夾(不鏽鋼製)【包裝數為20】

線夾(不鏽鋼製)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

防鏽性優異的不鏽鋼製線夾

  • 不鏽鋼

●高剛性、高防鏽的不鏽鋼製線夾。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線夾(不鏽鋼製):相關圖像
1包20個裝

型式
包裝數
ФD
(固定時)
N板厚W
COPU2 20P
(20個裝)
3.216.00.69.5
COPU3 4.8
COPU4 6.4
COPU5 7.9
COPU6 9.5
COPU7 11.1
COPU8 12.7
COPU9 14.318.0
COPU1015.9
COPU1117.512.7
COPU1219.1
COPU1422.2
COPU1625.4
COPU1828.6

概要規格

線夾(不鏽鋼製):相關圖像
線夾(不鏽鋼製):相關圖像
規格
材質  SUS304 2B 
型號
COPU2-20P
COPU3-20P
COPU4-20P
COPU5-20P
COPU6-20P
COPU7-20P
COPU8-20P
COPU9-20P
COPU10-20P
COPU11-20P
COPU12-20P
COPU14-20P
COPU16-20P
COPU18-20P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(固定時)
(Фmm)
W尺寸
(mm)

包裝數為20

4天~ 103.29.5

包裝數為20

4天~ 104.89.5

包裝數為20

4天~ 106.49.5

包裝數為20

4天~ 107.99.5

包裝數為20

4天~ 109.59.5

包裝數為20

4天~ 1011.19.5

包裝數為20

4天~ 1012.79.5

包裝數為20

4天~ 1014.39.5

包裝數為20

4天~ 1015.99.5

包裝數為20

4天~ 1017.512.7

包裝數為20

4天~ 1019.112.7

包裝數為20

4天~ 1022.212.7

包裝數為20

4天~ 1025.412.7

包裝數為20

4天~ 1028.612.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方法 螺絲安裝 材質 金屬 顏色
材質 SUS304 2B 顏色 固定方法 螺絲安裝

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767