(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
支援屏蔽的金屬製電線固定頭。金屬製具有優異的耐腐蝕性、耐磨耗性。
型式 | No. | 適用電線徑 (mm) | 安裝螺絲 | 安裝孔徑 (mm) | SW | A | B | C | D | 重量 (g) | 適用板厚 (mm) |
CRMPE | M12-3053 | Ф3~5.3 | M12(P=1.5) | 12.0~12.3 | 17 | 19 | 8 | 15 | 4 | 28 | 3mm以下 |
M12-4578 | Ф4.5~7.8 | 4 | 27 | ||||||||
M16-60100 | Ф6~10 | M16(P=1.5) | 16.0~16.3 | 22 | 24 | 9 | 17 | 4.5 | 50 | ||
M20-70120 | Ф7~12 | M20(P=1.5) | 20.0~20.3 | 24 | 26.5 | 9.5 | 18.5 | 59 | 3.5mm以下 | ||
M20-90140 | Ф9~14 | 26 | 28.5 | 19 | 69 | ||||||
M25-140180 | Ф14~18 | M25(P=1.5) | 25.0~25.4 | 32 | 35 | 12 | 20 | 103 | 6mm以下 | ||
M32-180250 | Ф18~25 | M32(P=1.5) | 32.0~32.4 | 41 | 44 | 12.5 | 23 | 174 | |||
M40-240300 | Ф24~30 | M40(P=1.5) | 40.0~40.4 | 50 | 54 | 15 | 26 | 5 | 270 | 8.5mm以下 |
材質 | 黃銅(鍍鎳)(本體、鎖緊螺母、屏蔽環、密封螺母) |
EPDM(墊圈、密封)尼龍66材質(標籤) | |
保護構造 | IP68 |
使用溫度範圍 | −40〜105℃ |
顏色 | 銀 |
型號 |
---|
CRMPE-M12-3053 |
CRMPE-M12-4578 |
CRMPE-M16-60100 |
CRMPE-M20-70120 |
CRMPE-M20-90140 |
CRMPE-M25-140180 |
CRMPE-M32-180250 |
CRMPE-M40-240300 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 使用電纜外徑 | 螺絲尺寸 | 適用電線徑 (mm) | 安裝螺絲 | 安裝孔徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | Ф3~5.3mm | M12×1.5 | φ3~5.3 | M12(P=1.5) | 12~12.3 | ||
4天~ | 10 | Ф4.5~7.8mm | M12×1.5 | φ4.5~7.8 | M12(P=1.5) | 12~12.3 | ||
4天~ | 10 | Ф6~10mm | M16×1.5 | φ6~10 | M16(P=1.5) | 16~16.3 | ||
4天~ | 10 | Ф7~12mm | M20×1.5 | φ7~12 | M20(P=1.5) | 20~20.3 | ||
4天~ | 10 | Ф9~14mm | M20×1.5 | φ9~14 | M20(P=1.5) | 20~20.3 | ||
4天~ | 10 | Ф14~18mm | M25×1.5 | φ14~18 | M25(P=1.5) | 25~25.4 | ||
4天~ | 10 | Ф18~25mm | M32×1.5 | φ18~25 | M32(P=1.5) | 32~32.4 | ||
4天~ | 10 | Ф24~30mm | M40×1.5 | φ24~30 | M40(P=1.5) | 40~40.4 |
Loading...
形狀 | 屏蔽型 | 螺絲規格 | M螺絲 | 材質 | 金屬 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 其他 | 保護功能(耐環境性) | 防水性 / 耐腐蝕性 | 種類 | 電線固定頭 |
材質(本體部) | 黃銅(鍍鎳) | 使用溫度範圍(℃) | -40~105 | 顏色 | 銀 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策