(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電線固定頭(有縫式密封)

電線固定頭(有縫式密封)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

透過密封部的隙縫加工,可有效進行網路等附小型連結器線束的配線。



●密封部為有縫式的電線固定頭。
●有效應用於附有網路線等小型連結器的電子配線。
●使用附屬的鎖緊螺母,即可安裝在未經螺紋加工的面板。
●可對應IP67保護構造。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線接頭(有縫式密封):相關圖像
型式No.顏色適用電線徑
(mm)
最小孔徑※
(mm)
SWABCD重量
(g)
安裝螺絲安裝孔徑
(mm)
適用板厚
CRMPMSM20-4066B
(黑)
φ4~6.6142730.41521.25.521M20(P=1.5)20.0~20.37mm以下
M20-60100φ6~10.019
※請以可連接的連結器為參考標準。

概要規格

線接頭(有縫式密封):相關圖像
線接頭(有縫式密封):相關圖像
線接頭(有縫式密封):相關圖像
規格
材質尼龍66材質(本體、標籤、鎖緊螺母、密封螺母)UL94V-2
EPDM(墊圈、密封)
保護構造IP67
使用溫度範圍-40〜105℃
顏色
型號
CRMPMS-M20-4066-B
CRMPMS-M20-60100-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用電纜外徑 適用電線徑
(mm)
4天~ 10Ф4~6.6mmφ4~6.6
4天~ 10Ф6~10.0mmφ6~10.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 一體型 螺絲規格 M螺絲 材質 樹脂
顏色 保護功能(耐環境性) 防水性 種類 電線固定頭
螺絲尺寸 M20×1.5 材質(本體部) 尼龍66材質 使用溫度範圍(℃) -40~105
安裝螺絲 M20(P=1.5) 顏色 安裝孔徑(mm) 20~20.3

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767