(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

電線固定頭(耐藥品)

電線固定頭(耐藥品)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐藥品性優異的電線固定頭。材料使用泛用塑膠中最輕、耐藥品性最強的聚丙烯,以及耐高溫、耐藥品性十分優異的氟橡膠。

  • 耐藥品


●使用聚丙烯及氟橡膠作為材料的耐藥品性電線固定頭。
●使用附屬的鎖緊螺母,即可安裝在未經螺紋加工的面板。
●可對應IP68保護構造。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線接頭(耐藥品):相關圖像
型式No.顏色適用電線徑
(mm)
SWABCD重量
(g)
安裝螺絲安裝孔徑
(mm)
適用板厚
CRMPDM12-4253B
(黑)
φ4.2~5.31921916.657M12(P=1.5)12.0~12.32.5mm以下
M12-5378φ5.3~7.8
M16-70100φ7~102224.510195.511.5M16(P=1.5)16.0~16.3
M20-95120φ9.5~122427152014M20(P=1.5)20.0~20.37mm以下
M20-115140φ11.5~1427301021.2183mm以下
M25-130160φ13~1633362528M25(P=1.5)25.0~25.4
M25-150180φ15~18

概要規格

線接頭(耐藥品):相關圖像
線接頭(耐藥品):相關圖像
規格
材質聚丙烯材質(本體、標籤、鎖緊螺母、密封螺母)
氟橡膠(墊圈、密封)
保護構造IP68
使用溫度範圍-20〜100℃
顏色
型號
CRMPD-M12-4253-B
CRMPD-M12-5378-B
CRMPD-M16-70100-B
CRMPD-M20-115140-B
CRMPD-M20-95120-B
CRMPD-M25-130160-B
CRMPD-M25-150180-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用電纜外徑 螺絲尺寸 適用電線徑
(mm)
安裝螺絲 安裝孔徑
(mm)
4天~ 10Ф4.2~5.3mmM12×1.5φ4.2~5.3M12(P=1.5)12~12.3
4天~ 10Ф5.3~7.8mmM12×1.5φ5.3~7.8M12(P=1.5)12~12.3
4天~ 10Ф7~10mmM16×1.5φ7~10M16(P=1.5)16~16.3
4天~ 10Ф11.5~14mmM20×1.5φ11.5~14M20(P=1.5)20~20.3
4天~ 10Ф9.5~12mmM20×1.5φ9.5~12M20(P=1.5)20~20.3
4天~ 10Ф13~16mmM25×1.5φ13~16M25(P=1.5)25~25.4
4天~ 10Ф15~18mmM25×1.5φ15~18M25(P=1.5)25~25.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 一體型 螺絲規格 M螺絲 材質 樹脂
顏色 保護功能(耐環境性) 防水性 / 耐藥品性 種類 電線固定頭
材質(本體部) 聚丙烯 使用溫度範圍(℃) -20~100 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767