(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電線固定頭(耐熱)

電線固定頭(耐熱)

點擊圖片,放大顯示

可於-40℃~150℃大範圍溫度使用的耐熱電纜線。使用尼龍46,材料等級具有耐熱效果。

  • 耐熱


●可對應−40℃~150℃大範圍溫度的耐熱電線固定頭。
●使用附屬的鎖緊螺母,即可安裝在未經螺紋加工的面板。
●可對應IP68保護構造。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線接頭(耐熱):相關圖像
型式No.顏色適用電線徑
(mm)
SWABCD重量
(g)
安裝螺絲安裝孔徑
(mm)
適用板厚
CRMPRM12-3053GN
(綠)
φ3~5.31921916.657M12(P=1.5)12.0~12.32.5mm以下
M12-4578φ4.5~7.8
M16-60100φ6~102224.510195.511.5M16(P=1.5)16.0~16.3
M20-70120φ7~122427152014M20(P=1.5)20.0~20.37mm以下
M20-90140φ9~1427301021.2183mm以下
M25-140180φ14~1833362528M25(P=1.5)25.0~25.4
M32-180250φ18~25414611286.345M32(P=1.5)32.0~32.44mm以下

概要規格

線接頭(耐熱):相關圖像
線接頭(耐熱):相關圖像
規格
材質尼龍46材質(本體、標籤、鎖緊螺母、密封螺母)UL94V-2
矽膠(墊圈、密封)
保護構造IP68
使用溫度範圍-40〜150℃
顏色
型號
CRMPR-M12-3053-GN
CRMPR-M12-4578-GN
CRMPR-M16-60100-GN
CRMPR-M20-70120-GN
CRMPR-M20-90140-GN
CRMPR-M25-140180-GN
CRMPR-M32-180250-GN
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用電纜外徑 螺絲尺寸 適用電線徑
(mm)
安裝螺絲 安裝孔徑
(mm)
3天~ 10Ф3~5.3mmM12×1.5φ3~5.3M12(P=1.5)12~12.3
3天~ 10Ф4.5~7.8mmM12×1.5φ4.5~7.8M12(P=1.5)12~12.3
3天~ 10Ф6~10mmM16×1.5φ6~10M16(P=1.5)16~16.3
3天~ 10Ф7~12mmM20×1.5φ7~12M20(P=1.5)20~20.3
3天~ 10Ф9~14mmM20×1.5φ9~14M20(P=1.5)20~20.3
3天~ 10Ф14~18mmM25×1.5φ14~18M25(P=1.5)25~25.4
3天~ 10Ф18~25mmM32×1.5φ18~25M32(P=1.5)32~32.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 一體型 螺絲規格 M螺絲 材質 樹脂
顏色 其他 保護功能(耐環境性) 防水性 種類 電線固定頭
材質(本體部) 尼龍46材質 使用溫度範圍(℃) -40~150 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引