熱收縮軟管(矽膠・耐熱・白)【5入裝】

熱收縮軟管(矽膠・耐熱・白)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐熱200℃白色矽膠製熱收縮軟管

  • 耐熱

●可在最高200℃下使用的耐熱型熱收縮軟管。
●利用橡膠彈性體收縮物體,可達成高氣密性的包覆。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

熱收縮軟管(矽膠・耐熱・白):相關圖像
1包5條裝
單位:mm
型式尺寸顏色包裝數量全長收縮前收縮後重量※
(g/m)
內徑壁厚±0.15內徑壁厚±0.2
HSHTSC1.5 W
(白)
5P
(5條裝)
1m1.3~1.70.500.7~0.90.84.0
3 2.8~3.21.6~1.87.0
4 3.7~4.32.4~2.69.0
5 4.7~5.32.7~3.111.0
6 5.7~6.33.3~3.713.0
8 7.6~8.44.3~4.717.0
12 11.0~13.00.757.3~7.71.538.3
17 16.0~18.09.8~10.253.3
20 19.0~21.01.012.6~13.42.084.0
25 23.0~27.014.6~15.4104.0
※參考值

概要規格

基本特性
材     質矽膠
收 縮 溫 度90℃以上
收  縮  率約1.7:1
使 用 溫 度 範 圍−50℃〜+200℃
顏色
性能
項   目特性值 (非保證值)
拉伸強度6.9MPa(70kgf/cm2)
伸 展 度300%
撕裂強度14.5KN/m(15kgf/cm2)
體積電阻率2×1014Ω/cm
絕緣耐壓值25kV/mm
介電常數(50Hz)3.2
損耗因數0.001
型號
HSHTSC-1.5-W-5P
HSHTSC-3-W-5P
HSHTSC-4-W-5P
HSHTSC-5-W-5P
HSHTSC-6-W-5P
HSHTSC-8-W-5P
HSHTSC-12-W-5P
HSHTSC-17-W-5P
HSHTSC-20-W-5P
HSHTSC-25-W-5P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮前)
(mm)
內徑<收縮後>
(mm)
連續使用溫度範圍(Min)Min
(℃)
連續使用溫度範圍(Max)Max
(℃)

5入裝

3天~ 1.50.80.8-50200

5入裝

3天~ 30.81.7-50200

5入裝

3天~ 40.82.5-50200

5入裝

3天~ 50.82.9-50200

5入裝

3天~ 60.83.5-50200

5入裝

3天~ 80.84.5-50200

5入裝

3天~ 121.57.5-50200

5入裝

3天~ 171.510-50200

5入裝

3天~ 20213-50200

5入裝

3天~ 25215-50200

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 未滿2:1 材質 矽膠 顏色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1000
特殊功能、用途 耐熱 包裝數量(條) 5 收縮率 約1.7:1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767