• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

熱收縮軟管(屏蔽)【5入裝】

熱收縮軟管(屏蔽)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附導電布、具有屏蔽效果的熱收縮軟管

  • EMI對策

●可同時進行保護電子配線末端與屏蔽處理的熱收縮軟管。
●可有效應用於散線或尼龍連結器等末端處理。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

熱收縮軟管(屏蔽):相關圖像
1包5條裝
單位:mm
型式全長(m)
包裝數
收縮前
內徑φ
收縮後
類型尺寸內徑φ(最大)※厚壁(熱收縮軟管)
HSHTE615P6.23.70.5
88.24.9
1212.17.30.6
1818.110.9
※計算值

概要規格

熱收縮軟管(屏蔽):相關圖像
基本特性
材質
(註)
熱收縮軟管電子束交聯軟質聚烯烴樹脂
導電布聚酯類纖維(銅+鍍鎳)
收縮溫度115℃以上
收縮率約2:1
使用溫度範圍-55℃ 〜 105℃
顏色(熱收縮軟管)
(註)軟管與導電布用壓克力類膠帶固定。
型號
HSHTE8-1-5P
HSHTE12-1-5P
HSHTE18-1-5P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮前)
(mm)
內徑<收縮後>
(mm)
連續使用溫度範圍(Min)Min
(℃)
連續使用溫度範圍(Max)Max
(℃)

5入裝

3天~ 108.20.254.9-55105

5入裝

3天~ 1012.10.257.3-55105

5入裝

3天~ 1018.10.3510.9-55105

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2:1 材質 聚烯烴 顏色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1000
包裝數量(條) 5 特殊功能、用途(其他) 屏蔽

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767