• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

編織軟管(遮熱・屏蔽)

編織軟管(遮熱・屏蔽)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

具有保護內部隔熱效果的編織軟管

  • 耐熱
  • EMI對策

●具隔熱效果,可保護電纜線不受高溫傷害。
●高柔軟性,可彎曲
●藉由鋁箔製造屏蔽效果
●用剪刀即可輕鬆切斷

為防止細小玻璃纖維掉落,端面以膠帶固定,使用時請將膠帶拆下。
若要防止細小玻璃纖維掉落,請用耐熱性接著劑固定端面(切割面)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

編織軟管(遮熱・屏蔽):相關圖像
■規格表
單位:mm
型式內徑φ重量
(g/m)
類型No.
BTUBR1212.740.4
1919.153.5
2525.470.8
3838.198.4
型式全長
(m)
類型尺寸
BTUBR121
19
25
38
125
19
25
38
1210
19
25
38

概要規格

編織軟管(遮熱・屏蔽):相關圖像
規格
材質玻璃編織(內側)+鋁箔(外側)
壁厚0.63mm
使用溫度範圍-60〜+255℃
顏色
型號
BTUBR12-1
BTUBR12-5
BTUBR12-10
BTUBR19-1
BTUBR19-5
BTUBR19-10
BTUBR25-1
BTUBR25-5
BTUBR25-10
BTUBR38-1
BTUBR38-5
BTUBR38-10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 φ
(mm)
全長
(m)
3天~ 1012.71
3天~ 1012.75
3天~ 1012.710
3天~ 1019.11
3天~ 1019.15
3天~ 1019.110
3天~ 1025.41
3天~ 1025.45
3天~ 1025.410
3天~ 1038.11
3天~ 1038.15
3天~ 1038.110

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 玻璃編織(內側)+鋁箔(外側) 使用溫度範圍(℃) -60~255 顏色
厚度(mm) 0.63

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767