(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準聚酯製編織軟管
型式 | 縮小內徑φ | 擴大最大內徑φ |
BTUB3 | 3 | 10 |
BTUB6 | 6 | 16 |
BTUB12 | 12 | 33 |
BTUB19 | 19 | 43 |
BTUB30 | 30 | 55 |
型式 | 全長 (m) |
BTUB3 | |
BTUB6 | |
BTUB12 | 5 |
BTUB19 | |
BTUB30 | |
BTUB3 | |
BTUB6 | |
BTUB12 | 10 |
BTUB19 | |
BTUB30 |
型式 | 全長 (m) |
BTUB3 | |
BTUB6 | |
BTUB12 | 100 |
BTUB19 | |
BTUB30 |
材 質 | 聚酯類纖維 (單絲纖維) |
使用溫度範圍 | -40℃ 〜 +85℃ |
顏色 | 黑 |
型號 |
---|
BTUB3-5 |
BTUB3-10 |
BTUB3-100 |
BTUB6-5 |
BTUB6-10 |
BTUB6-100 |
BTUB12-5 |
BTUB12-10 |
BTUB12-100 |
BTUB19-5 |
BTUB19-10 |
BTUB19-100 |
BTUB30-5 |
BTUB30-10 |
BTUB30-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 必要內徑尺寸 (㎜) | 最小縮小徑 φ (mm) | 擴大最大徑 φ (mm) | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | 3 | 3 | 10 | 5 | ||
4天~ | - | 3 | 3 | 10 | 10 | ||
8天~ | 10 | 3 | 3 | 10 | 100 | ||
4天~ | - | 6 | 6 | 16 | 5 | ||
4天~ | - | 6 | 6 | 16 | 10 | ||
8天~ | 10 | 6 | 6 | 16 | 100 | ||
4天~ | - | 12 | 12 | 33 | 5 | ||
4天~ | - | 12 | 12 | 33 | 10 | ||
6天~ | 10 | 12 | 12 | 33 | 100 | ||
4天~ | - | 19 | 19 | 43 | 5 | ||
4天~ | - | 19 | 19 | 43 | 10 | ||
7天~ | 10 | 19 | 19 | 43 | 100 | ||
4天~ | - | 30 | 30 | 55 | 5 | ||
4天~ | - | 30 | 30 | 55 | 10 | ||
6天~ | 10 | 30 | 30 | 55 | 100 |
Loading...
形狀 | 軟管型 | 使用溫度(下限)(℃) | -40 | 使用溫度(上限)(℃) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 | 材質 | 聚酯類纖維(單絲纖維) | 使用溫度範圍(℃) | -40~85 |
顏色 | 黑 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策