• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

夾鏈軟管(免工具)

夾鏈軟管(免工具)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

不用工具即可固定的夾鏈軟管


●不用工具即可固定的高密閉度夾鏈軟管
●最適用於需要確實密閉的電線保護
●可有效使用於無塵室
由於製造商因素,用於捲繞梱包產品的紙管與固定頭緣的塑膠製護蓋暫時改為金屬製。

2017年9月1日起開始依序更換。換回塑膠製品的時程尚未決定,確定後將於本網頁介紹。

產品本體的規格不變。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

夾鏈軟管(免工具):相關圖像
・捲型產品由於產品製造的關係,中間可能會有接縫。
・交貨日期可能會因訂購數量而調整。
・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。
■規格表
(mm)
型式產品寬度
(±5)
重量
(g/m)
類型內徑φ(mm)
SZTZL2077111
30105121
40137134
50167145
■全長5m、10m
型式全長(m)
類型內徑φ(mm)
SZTZL205
30
40
50
2010
30
40
50
■全長50m(捲)
型式全長(m)
類型內徑φ(mm)
SZTZL2025
30
40
50

概要規格

規格
材質
(薄片部・軌道部)
氯乙烯
厚度薄片部0.2mm
軌道部0.8mm
夾鏈部高度3.5mm
使用溫度範圍-25〜65℃
顏色(薄片外側)
型號
SZTZL20-5
SZTZL20-10
SZTZL20-25
SZTZL30-5
SZTZL30-10
SZTZL30-25
SZTZL40-5
SZTZL40-10
SZTZL40-25
SZTZL50-5
SZTZL50-10
SZTZL50-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑
(mm)
全長
(m)
3天~ 10205
3天~ 102010
3天~ 102025
3天~ 10305
3天~ 103010
3天~ 103025
3天~ 10405
3天~ 104010
3天~ 104025
3天~ 10505
3天~ 105010
3天~ 105025

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方式 夾鏈 對應屏蔽 用途、特殊功能 其他
顏色 使用工具 材質 PVC
使用溫度範圍(℃) -25~65 顏色 厚度(mm) 薄片部:0.2/軌道部:0.8

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767