(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

扣合式軟管(遮熱・屏蔽)

扣合式軟管(遮熱・屏蔽)

點擊圖片,放大顯示

附銅箔發揮高屏蔽性能的扣合式軟管●銅箔屏蔽發揮高屏蔽性能的扣合式軟管●容易焊接於屏蔽部,減少處理接地時間●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支

  • 耐熱
  • EMI對策

保護內部且具有隔熱效果的扣合式軟管
●具隔熱效果,保護電纜線不受高溫傷害
●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸
●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支
※由於玻璃纖維特性,某些部位可能會起毛(磨損),但產品品質無虞。
 敬請見諒。

(i)請注意

  • 原型式SZTHR*-*商品日本庫存販賣完畢後即停止販售。後續替代品為RoHS10對應品,型式:SZTHRR*-*。新舊型式規格相同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

扣合式軟管(遮熱・屏蔽):相關圖像
■規格表 (mm)
型式產品寬度
(±5)
鈕扣間距薄片端~
鈕扣長度
重量
(g/m)
內徑Ф(mm)長邊方向寬邊方向(±5)
SZTHRSZTHRR209053(±3)7010108.5
3011595133.0
40146126163.3
50175155191.8
70241221205.1
■全長1m、5m
型式全長(m)
內徑φ(mm)
SZTHRSZTHRR201
30
40
50
70
205
30
40
50
70

■全長25m(捲)
型式全長(m)
內徑φ(mm)
SZTHRSZTHRR2025
30
40
50
70

概要規格

扣合式軟管(遮熱・屏蔽):相關圖像
規格
材質薄片部玻璃纖維+矽膠覆膜(黑色)+鋁箔(20μm)
鈕扣部SUS
厚度0.8mm
使用溫度範圍−50~240℃(連續538分鐘)
顏色(薄片外側)
型號
SZTHRR20-1
SZTHRR20-5
SZTHRR20-25
SZTHRR30-1
SZTHRR30-5
SZTHRR30-25
SZTHRR40-1
SZTHRR40-5
SZTHRR40-25
SZTHRR50-1
SZTHRR50-5
SZTHRR50-25
SZTHRR70-1
SZTHRR70-5
SZTHRR70-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑
(mm)
全長
(m)
4天~ 10201
4天~ 10205
4天~ 102025
4天~ 10301
4天~ 10305
12天~ 103025
4天~ 10401
4天~ 10405
12天~ 104025
4天~ 10501
4天~ 10505
12天~ 105025
4天~ 10701
4天~ 10705
12天~ 107025
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑
(mm)
全長
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方式 扣子(鈕扣) 對應屏蔽 用途、特殊功能 隔熱
顏色 使用工具 材質 薄片部:玻璃纖維+矽膠覆膜+鋁箔/鈕扣部:SUS
使用溫度範圍(℃) -50~240 厚度(mm) 0.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767