(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

扣合式軟管(透明)

扣合式軟管(透明)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可看見內部配線的透明扣合式軟管。●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸。●由於透明無色,可由外部確認保護的電線等。●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支。


可看見內部配線的透明扣合式軟管
●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸
●軟管透明無色,可由外部確認電線
●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支

(i)請注意

  • 原型式SZTHT*-*商品日本庫存販賣完畢後即停止販售。後續替代品為RoHS10對應品,型式:SZTHTR*-*。新舊型式規格相同。
  • SZTHTR50-10訂購時有MOQ=5,請以5的倍數訂購。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

扣合式軟管(透明):相關圖像
■全長5m、10m
型式全長(m)
內徑φ(mm)
SZTHTSZTHTR205
25
30
40
50
2010
25
30
40
50

■全長50m(捲)
型式全長(m)
內徑φ(mm)
SZTHTSZTHTR2050
25
30
40
50
■規格表 (mm)
型式產品寬度
(±5)
鈕扣間距(±3)薄片端~
鈕扣長度
重量
(g/m)
內徑φ(mm)長邊方向寬邊方向
SZTHTSZTHTR209053701055.0
251008060.0
301159567.5
4014612683.0
5017515597.5

概要規格

規格
材 質薄片部透明軟質氯乙烯
鈕扣部阻燃性聚縮醛樹脂(UL94HB)
厚度0.4mm
使用溫度範圍-15〜60℃
顏色透明
型號
SZTHTR20-5
SZTHTR20-10
SZTHTR20-50
SZTHTR30-5
SZTHTR40-10
SZTHTR40-50
SZTHTR50-5
SZTHTR50-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑
(mm)
全長
(m)
3天~ 10205
3天~ 102010
12天~ 102050
3天~ 10305
3天~ 104010
12天~ 104050
3天~ 10505
12天~ 105050

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方式 扣子(鈕扣) 對應屏蔽 用途、特殊功能 其他
顏色 透明 使用工具 材質 薄片部:透明軟質氯乙烯/鈕扣部:阻燃性聚縮醛樹脂(UL94HB)
使用溫度範圍(℃) -15~60 厚度(mm) 0.4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767