(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐熱矽膠軟管(玻璃編織+矽膠)

耐熱矽膠軟管(玻璃編織+矽膠)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

內側為滑順的耐熱矽膠軟管,可在-10~200℃的大幅溫度範圍內使用。

  • UL
  • 阻燃
  • 耐熱

●可在−10~200℃的大幅溫度範圍內使用。
●內側為矽膠,內面光滑。

由於材料的性質,在製造時可能會附著細小汙垢。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

耐熱矽膠軟管(玻璃編織+矽膠):相關圖像
單位:mm
型式內徑Ф
(mm)
全長
(m)
壁厚
(mm±0.05)
重量※
(g/m)
TUBSS1100.64
20.67
30.712
40.719
50.722
60.7529
80.842
100.965
120.972
※參考值

概要規格

耐熱矽膠軟管(玻璃編織+矽膠):相關圖像
規格
材質玻璃編織(外側)、矽膠(內側)
使用溫度範圍-10〜200℃
耐電壓7000V
顏色
UL規格UL1441・VW-1
型號
TUBSS-1-10
TUBSS-2-10
TUBSS-3-10
TUBSS-4-10
TUBSS-5-10
TUBSS-6-10
TUBSS-8-10
TUBSS-10-10
TUBSS-12-10
型號數量折扣標準
出貨日
必要內徑尺寸
(mm)
必要厚度
(mm)
內徑 φ
(mm)
厚度
(mm)
4天~ 1.00.610.6
4天~ 2.00.620.6
4天~ 3.00.730.7
4天~ 4.00.740.7
4天~ 5.00.750.7
4天~ 6.00.7560.75
4天~ 8.00.880.8
4天~ 10.00.9100.9
4天~ 12.00.9120.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓型 使用溫度(下限)(℃) -10 使用溫度(上限)(℃) 200
顏色 保護功能(耐環境性) 阻燃性 / 耐熱性 材質 外側:玻璃編織 / 內側:矽膠
使用溫度範圍(℃) -10~200 顏色 全長(m) 10

常見問題 ( FAQ )

質問: 硅膠軟管的作用是什麼?
回答: 廣泛應用於各類家用電器、工業電器、照明燈具、電子儀器的絕緣保護、非常適用飲水機和咖啡壺的輸水管,特別適宜於耐高溫絕緣處理、耐電弧處理、耐電暈處理。
質問: 這款產品的品種有哪些?
回答: 硅膠管 又名:矽膠管
用做液體、氣體以及其他材料流通與包覆載體知。
常見的硅膠管有:醫用硅膠管,食品級硅膠管,工業硅膠管,硅膠異型管,硅膠管配件。
醫用硅膠管主要用於醫療器械配道件,醫療導管,採用抑菌設計,保障使用安全
食品級硅膠管用於飲水機、咖啡機導流管道,以及家用電器防水線路保護。工內業硅膠管用於特殊化工,電氣等特殊環境保護載體流通,採用特殊性能硅膠

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767