(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚烯烴軟管(阻燃)

聚烯烴軟管(阻燃)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

泛用阻燃聚烯烴樹脂製軟管。可在-45℃~120℃的大幅溫度範圍內使用。

  • 阻燃

●可在−45℃~120℃的大幅溫度範圍內使用。
●住友電工Fine Polymer的IRRAX® TUBE「B」。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

聚烯烴軟管(阻燃):相關圖像
型式內徑φ
(mm)
全長
(m)
壁厚
(mm±0.05)
重量
(g/m)
TUBPR3100.353.9
45.0
56.2
67.3
811.1

概要規格

規格
材質電子束交聯軟質阻燃性聚烯烴樹脂
使用溫度範圍-45℃~120℃
顏色黑(帶灰色)
型號
TUBPR-3-10
TUBPR-4-10
TUBPR-5-10
TUBPR-6-10
TUBPR-8-10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(mm)
標準內徑 φ
(mm)
4天~ 103.03
4天~ 104.04
4天~ 105.05
4天~ 106.06
4天~ 108.08

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓型 使用溫度(下限)(℃) -45 使用溫度(上限)(℃) 120
必要厚度(mm) 0.35 顏色 保護功能(耐環境性) 阻燃性
材質 阻燃性聚烯烴樹脂 使用溫度範圍(℃) -45~120 顏色
全長(m) 10 厚度(mm) 0.35

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767