(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

聚烯烴軟管

聚烯烴軟管

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可用於多種用途的泛用聚烯烴軟管


●可在−55℃~105℃的大幅溫度範圍內使用。
●住友電工Fine Polymer的IRRAX® TUBE「A」。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

聚烯烴軟管:相關圖像
型式內徑φ
(mm)
顏色全長
(m)
壁厚
(mm±0.05)
重量
(g/m)
TUBP0.7BK(黑)


T(透明)
100.250.7
10.31.2
1.51.6
22.1
33.0
43.9
54.8
65.6
80.410.0
1012.4

概要規格

規格
材質電子束交聯軟質聚烯烴樹脂
使用溫度範圍-55℃~105℃
顏色黑、透明
型號
TUBP-0.7-BK-10
TUBP-0.7-T-10
TUBP-1-BK-10
TUBP-1-T-10
TUBP-1.5-BK-10
TUBP-1.5-T-10
TUBP-2-BK-10
TUBP-2-T-10
TUBP-3-BK-10
TUBP-3-T-10
TUBP-4-BK-10
TUBP-4-T-10
TUBP-5-BK-10
TUBP-5-T-10
TUBP-6-BK-10
TUBP-6-T-10
TUBP-8-BK-10
TUBP-8-T-10
TUBP-10-BK-10
TUBP-10-T-10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(mm)
必要厚度
(mm)
顏色 顏色 標準內徑 φ
(mm)
厚度
(mm)
4天~ 100.70.250.70.25
4天~ 100.70.25透明透明0.70.25
4天~ 101.00.310.3
4天~ 101.00.3透明透明10.3
4天~ 101.50.31.50.3
4天~ 101.50.3透明透明1.50.3
4天~ 102.00.320.3
4天~ 102.00.3透明透明20.3
4天~ 103.00.330.3
4天~ 103.00.3透明透明30.3
4天~ 104.00.340.3
4天~ 104.00.3透明透明40.3
4天~ 105.00.350.3
4天~ 105.00.3透明透明50.3
4天~ 106.00.360.3
4天~ 106.00.3透明透明60.3
4天~ 108.00.480.4
4天~ 108.00.4透明透明80.4
4天~ 1010.00.4100.4
4天~ 1010.00.4透明透明100.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓型 使用溫度(下限)(℃) -55 使用溫度(上限)(℃) 105
材質 聚烯烴樹脂 使用溫度範圍(℃) -55~105 全長(m) 10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767