(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

金屬製電線管 軟管本體(刮刀外皮)

金屬製電線管 軟管本體(刮刀外皮)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【抗雜訊・防切削粉塵・防噴濺】鋅鐵絲刮刀外皮保護管。耐熱性優異,請用於高溫處或切削粉塵飛揚處。

  • 耐熱

●可保護管線不受高溫切削粉或噴濺物傷害的附刮刀外皮電線管。
●保護管具柔軟性,彎曲半徑較小。
●與專用連結器產品頁面搭配可固定於箱體或盒體。

・交貨日期可能會因訂購數量而調整。
・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。
・本產品無防水功能。
・切斷電線管需使用高速軟管鉗。
・本產品可用0.1m為單位指定長度,但為固定單價。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

金屬製電線管 軟管本體(刮刀外皮):相關圖像
■規格表
(單位:mm)
型式最小內徑B最大外徑A最小內側彎曲半徑重量
(kg/每1m)
類型尺寸固定時可動時
FTUB1010.015.542770.264
1212.318.050910.306
1615.821.3621140.382
2220.826.7751360.517
2826.433.41001830.627
※0.5m以上或20m以下以0.1m為單位指定。長度超過20m以捲為單位販售。

概要規格

金屬製電線管 軟管本體(刮刀外皮):相關圖像
型號
FTUB10-50
FTUB10-[0.5-20/0.1]
FTUB12-50
FTUB12-[0.5-20/0.1]
FTUB16-50
FTUB16-[0.5-20/0.1]
FTUB22-30
FTUB22-[0.5-20/0.1]
FTUB28-30
FTUB28-[0.5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
最小彎曲半徑(固定時)
(R(mm))
最小彎曲半徑(可動時)
(R(mm))
全長
(m)
最小內徑
(Ф(mm))
最大外徑
(Ф(mm))
指定長度
(m/0.1m單位指定)
指定長度
(m)
5天~ 427750(捲)1015.5--
5天~ 427720(捲)1015.50.5~200.5 ~ 20
5天~ 509150(捲)12.318.0--
5天~ 50912012.318.00.5~200.5 ~ 20
5天~ 6211450(捲)15.821.3--
5天~ 621142015.821.30.5~200.5 ~ 20
5天~ 7513630(捲)20.826.7--
5天~ 751362020.826.70.5~200.5 ~ 20
5天~ 10018330(捲)26.433.4--
14天~ 1001832026.433.40.5~200.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 熱浸鍍鋅鋼板 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767