(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SS30WS 符合UL規範 雙重屏蔽

SS30WS 符合UL規範 雙重屏蔽

30V 符合ULAWM20276規格,耐油性、抗雜訊性優異的雙重屏蔽電纜線。僅有AWG尺寸28,使用雙絞+編織屏蔽+鋁帶,可確實防止雜訊。

  • VW-1
  • ULAWM
  • 絞線
  • 雙重屏蔽
  • 雙絞線
  • 30V

雙重屏蔽雜訊對應
低價格、值得推薦!

●採用編織屏蔽與鋁帶雜訊對應
●直徑比300V型變細約35%
配線更輕鬆。

・無耐油性能。
・本商品符合「UL裁線追溯方案」。(未符合c-UL規範)
※單價皆以每m為單位。
※色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
尚未取得電安法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

SS30WS 符合UL規範 雙重屏蔽:相關圖像
SS30WS 符合UL規範 雙重屏蔽:相關圖像
型號對數
1P=2芯
全長

指定長度
SS30WS5P1

100

(以1m為單位指定)
 
8P
10P
13P
17P
20P
25P
30P
32P
34P
50P
 

概要規格

SS30WS 符合UL規範 雙重屏蔽:相關圖像
SS30WS 符合UL規範 雙重屏蔽:相關圖像
SS30WS 符合UL規範 雙重屏蔽:相關圖像
型號
SS30WS-5P-1
SS30WS-5P-2
SS30WS-5P-3
SS30WS-5P-4
SS30WS-5P-5
SS30WS-5P-6
SS30WS-5P-7
SS30WS-5P-8
SS30WS-5P-9
SS30WS-5P-10
SS30WS-5P-11
SS30WS-5P-12
SS30WS-5P-13
SS30WS-5P-14
SS30WS-5P-15
SS30WS-5P-16
SS30WS-5P-17
SS30WS-5P-18
SS30WS-5P-19
SS30WS-5P-20
SS30WS-5P-21
SS30WS-5P-22
SS30WS-5P-23
SS30WS-5P-24
SS30WS-5P-25
SS30WS-5P-26
SS30WS-5P-27
SS30WS-5P-28
SS30WS-5P-29
SS30WS-5P-30
SS30WS-5P-31
SS30WS-5P-32
SS30WS-5P-33
SS30WS-5P-34
SS30WS-5P-35
SS30WS-5P-36
SS30WS-5P-37
SS30WS-5P-38
SS30WS-5P-39
SS30WS-5P-40
SS30WS-5P-41
SS30WS-5P-42
SS30WS-5P-43
SS30WS-5P-44
SS30WS-5P-45
SS30WS-5P-46
SS30WS-5P-47
SS30WS-5P-48
SS30WS-5P-49
SS30WS-5P-50
SS30WS-5P-51
SS30WS-5P-52
SS30WS-5P-53
SS30WS-5P-54
SS30WS-5P-55
SS30WS-5P-56
SS30WS-5P-57
SS30WS-5P-58
SS30WS-5P-59
SS30WS-5P-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
4天~ 1105P5
4天~ 2105P5
4天~ 3105P5
4天~ 4105P5
4天~ 5105P5
4天~ 6105P5
4天~ 7105P5
4天~ 8105P5
4天~ 9105P5
4天~ 10105P5
4天~ 11105P5
4天~ 12105P5
4天~ 13105P5
4天~ 14105P5
4天~ 15105P5
4天~ 16105P5
4天~ 17105P5
4天~ 18105P5
4天~ 19105P5
4天~ 20105P5
4天~ 21105P5
4天~ 22105P5
4天~ 23105P5
4天~ 24105P5
4天~ 25105P5
4天~ 26105P5
4天~ 27105P5
4天~ 28105P5
4天~ 29105P5
4天~ 30105P5
4天~ 31105P5
4天~ 32105P5
4天~ 33105P5
4天~ 34105P5
4天~ 35105P5
4天~ 36105P5
4天~ 37105P5
4天~ 38105P5
4天~ 39105P5
4天~ 40105P5
4天~ 41105P5
4天~ 42105P5
4天~ 43105P5
4天~ 44105P5
4天~ 45105P5
4天~ 46105P5
4天~ 47105P5
4天~ 48105P5
4天~ 49105P5
4天~ 50105P5
4天~ 51105P5
4天~ 52105P5
4天~ 53105P5
4天~ 54105P5
4天~ 55105P5
4天~ 56105P5
4天~ 57105P5
4天~ 58105P5
4天~ 59105P5
4天~ 60105P5

Loading...

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.08 AWG尺寸(AWG) 28 額定電壓 30V
屏蔽 代表規格 UL 護套(外層)顏色 黑色
接地線 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC
電源、訊號 訊號用 其他特性 抗雜訊性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767